danska
finska
japanska
polska
portugisiska
kinesiska
koreanska
turkiska

Rätt och standarder ... för ökad säkerhet
Webcode 0240
Rätt och standarder

"Säkerhet är ett företagsvärde"

Varför säkerhet?

Driftspersonal och användare är idag hela tiden omgivna av komplex teknik - i arbetet och under fritiden, dag som natt. Därför måste tekniken kunna användas okomplicerat och säkert av sina användare. För att garantera detta spelar säkerhet för automatiserade maskiner och anläggningar en allt större roll. Korrekt användning av standarder och direktiv får därmed en viktig ställning.

Hälften av alla arbetsolyckor med dödlig utgång kan hänvisas till användaren.
G_Recht-Normen_Arbeitsunfaelle_2006-09-10-EN

Var tusende handling som utförs av en människa, utförs på fel sätt, vilket kan försätta personalen i fara.

Sådana situationer uppträder ofta under tidspress, eftersom hela processen måste avstannas under en felåtgärd.

Detta innefattar hantering av en förreglingsanordning, när en fastklämd komponent måste tas bort, vilket leder till en komplicerad återstart av anläggningen. Vetenskapliga undersökningar visar: Hälften av alla arbetsolyckor med dödlig utgång kan hänvisas till användaren!

30 till 40 % av olyckskostnaderna kan undvikas
Arbetsolyckorna med dödlig utgång är bara toppen av isberget. I verkligheten föreligger alltid fler mindre allvarliga olyckor. Vid arbetsskydd är därför analysen av potentiella olyckor en viktig beståndsdel av förebyggandet.
 

 
En stor andel av olyckskostnaderna (ca. 30 - 40 %) kan undvikas, om kraven för säkerhet och hälsa kan mötas på ett målinriktat sätt. Reducering av olyckskostnaderna genom att undvika arbetsolyckor är därför ekonomiskt intressant.

Allt som är rätt

Få en överblick över säkerhetsrelevanta direktiv och lagar. På så sätt följer vi de viktigaste globala säkerhetsstandarderna.

Standarder - vad gäller idag?

Regler om regler - vad är viktigt för säkerhet för maskiner och anläggningar? Vilka standarder gäller för min bransch? Finn svar på dessa frågor, under områden Standarder.


Pilz globalt
Välj verksamhetsort

Pilz globalt
Snabblänkar
Webbkod
Skriv in den 4-siffriga webbkoden:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0240