duński
fiński
japoński
portugalski
chiński
koreański
szwedzki
turecki

Prawo i normy ... aby podnieść poziom bezpieczeństwa
Webcode 0240
Prawo i normy

„Bezpieczeństwo to wartość przedsiębiorstwa”

Dlaczego bezpieczeństwo?

Pracownicy obsługi i użytkownicy są dziś stale otoczeni złożoną techniką - czy to podczas pracy, czy w czasie wypoczynku, za dnia i w nocy. Dlatego też urządzenia powinny być dla użytkowników nieskomplikowane i łatwe w obsłudze. W zapewnieniu tych cech największą rolę odgrywa zawsze bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. Stąd też tak ważne jest prawidłowe zastosowanie norm i dyrektyw.

Połowa wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy ma swą przyczynę w zachowaniu pracowników
G_Recht-Normen_Arbeitsunfaelle_2006-09-10-EN

Przy każdej tysięcznej czynności wykonywanej przez człowieka dochodzi do błędu, który zagraża bezpieczeństwu personelu.

Bardzo często takie sytuacje krytyczne powstają pod presją czasu, np. ponieważ w celu usunięcia usterki w jednym urządzeniu konieczne jest zatrzymanie całego procesu.

Może to przyjąć również formę obejścia urządzenia blokującego, jeśli np. poprzez wyciagnięcie zakleszczonego elementu w trakcie eksploatacji można uniknąć skomplikowanego uruchamiania całego urządzenia. Badania naukowe dowodzą, że połowa wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy ma swą przyczynę w zachowaniu pracowników!

30 do 40 % kosztów następczych wypadków można uniknąć
Śmiertelne wypadki przy pracy stanowią przy tym jedynie czubek góry lodowej. Poprzedza je zazwyczaj duża liczba wypadków o mniej ciężkich następstwach. W przypadku bezpieczeństwa pracy analiza sytuacji wypadkowych stanowi ważny składnik profilaktyki.
G_Recht-Normen_Eisberg_2006-03-24_EN


Dużej części kosztów następczych wypadków (ok. 30-40%) można byłoby uniknąć, gdyby wydatki na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia były bardziej ukierunkowane. Redukcja kosztów następczych wypadków poprzez unikanie wypadków przy pracy stanowi najważniejszą „ekonomiczną” potrzebę chwili.

Wszystko, co stanowi prawo

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem dyrektyw i ustaw istotnych ze względów bezpieczeństwa. Omówione zostały przy tym dokładnie najważniejsze normy bezpieczeństwa na świecie.

Normy - co jest dzisiaj standardem?

Wielka ilość reguł - jednakże co jest ważne dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń? Jakie normy dotyczą mojej branży? Jeśli odpowiedzi na te pytania są dla Państwa interesujące, zapraszamy do działu norm.


Pilz ogólnoświatowy
Wybierz lokalizację

Pilz ogólnoświatowy
Quicklinks
Kod Web
W tym polu wprowadź 4-cyfrowy kod Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0240