| DE EN FR ES IT
Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Swedish
Turkish

Wetten en normen ... voor meer veiligheid
Webcode 0240
Wetten en normen

„Veiligheid is een ondernemingswaarde"

Waarom veiligheid?

Bedrijfspersoneel en consumenten worden tegenwoordig permanent omringd door complexe techniek - tijdens het werk of in de vrije tijd, overdag of 's nachts. Daarom dienen apparaten door de betreffende gebruikers ongecompliceerd en veilig te kunnen worden bediend. Om dit te garanderen, wordt veiligheid voor geautomatiseerde machines en installaties steeds belangrijker. De correcte toepassing van normen en richtlijnen neemt daarom een belangrijke plaats in.

De helft van alle dodelijke arbeidsongevallen kan worden teruggevoerd op het gedrag van de bedieners
Wetten en normen: arbeidsongevallen

Bij elke duizendste handeling van een mens gaat het om een foutieve handeling die de veiligheid van het personeel in gevaar kan brengen.

Vaak treden dergelijke kritische situaties op onder tijdsdruk, omdat bijvoorbeeld voor het verhelpen van een storing aan een installatie het totale proces moet worden stopgezet.

Dit impliceert reeds het omzeilen van een vergrendelingsinrichting, wanneer door het verwijderen van een vastgeklemd deel tijdens het lopende bedrijf de gecompliceerde herstart van de installatie kan worden voorkomen. Wetenschappelijke studies bewijzen het: De helft van alle dodelijke arbeidsongevallen kan worden teruggevoerd op het gedrag van de bedieners!

30 tot 40% van de kosten na een ongeval kan worden voorkomen
De dodelijke arbeidsongevallen vormen daarbij slechts het topje van de ijsberg. Hieraan zijn doorgaans veel minder ernstige ongevallen voorafgegaan. Bij de arbeidsbescherming vormt de analyse van bijna-ongevallen een belangrijk onderdeel van de preventie.
 
G_Recht-Normen_Eisberg_2006-03-24_EN

 
Een groot deel van de kosten na een ongeval (ca. 30 - 40%) kan worden voorkomen wanneer de uitgaven voor de veiligheid en gezondheid doelgericht zouden worden besteed. De beperking van de kosten na een ongeval door het voorkomen van arbeidsongevallen is daarom een "economische" eerste vereiste!

Alles wat recht heet

Verschaf uzelf een overzicht van veiligheidsrelevante richtlijnen en wetgeving. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste veiligheidsnormen wereldwijd.

Normen – wat is tegenwoordig de standaard?

Regels, regels, regels – maar wat is nu belangrijk voor de veiligheid van machines en installaties? Welke normen zijn van toepassing op mijn branche? Zoekt u naar antwoorden op deze vragen, dan bent u bij het gebied Normen op het juiste adres.


Pilz wereldwijd
Kies a.u.b. uw vestiging

Pilz wereldwijd
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw 4-cijferige webcode in:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0240