danska
finska
japanska
polska
portugisiska
kinesiska
koreanska
turkiska

Direktiv och lagar i Oceanien
 


Australien

I Australien sker utarbetandet och genomförandet av säkerhetslagar genom staterna och territorierna. Som tur är, är de enskilda lagarna om industriell säkerhet och de tillhörande kraven mycket lika utformade. Aktuell lagstiftning går efter "Occupational Health and Safety (OH&S) Act" (lagen om arbets- och hälsoskydd). Där fastställs åligganden och noggrannhetsplikter för personer med olika grad av ansvar. Under den statliga OH&S-lagstiftningen faller flera föreskrifter och förfaranderegler för de olika säkerhetsområdena.

Förfarandereglerna är i allmänhet inte rättsligt bindande. De används dock ofta i aktuellt rättssystem som måttstock, när det handlar om att bedöma, om tillräckliga åtgärder för säker utformning av arbetsplatsen krävs. Av detta skäl kan icke-beaktandet av förfaranderegler få mycket allvarliga konsekvenser.

Som med förfarandereglerna, hänvisas i föreskrifterna också till de australiensiska standarder som utarbetats av den oberoende organisationen "Standards Australia". De australiensiska standarderna är dock inte rättsligt bindande, förutom några viktiga undantag. Även dessa åberopas ofta av domstolar, när det handlar om att bedöma om tillräckliga åtgärder för att undvika en minskning av riskerna ska vidtas.

Exempel på en av de viktigaste standarden inom maskinsäkerhet i Australien är AS4024.1. Efterföljandet är dock inte föreskrivet, men utgör dock ett utmärkt medel för försvar i händelse av rättsmål angående underlåtelse av noggrannhetsplikten. Underlåtelse att följa dessa direktiv kan få betydande rättsliga konsekvenser.

Flera australiensiska standarder baseras på internationella standarder, särskilt på

  • standarder från IEC (International Electrotechnical Commission),
  • europeiska standarder (EN)
  • brittiska standarder (BS, idag ofta i form av kombinerade BS EN-standarder) eller
  • standarderna från Internationella Organisationen för Standardisering (International Organization for Standardization) (ISO).

Standards Australia följer den officiella politiken, där i möjligaste mån internationella standarder (ISO eller IEC) övertas, i syfte att gå mot en internationell utformning. I motsats till detta motsvarar USA-standarder (ANSI-standarder) i sällsynta fall australiensiska, ISO- eller EN-standarder och är i Australien av liten betydelse.


Pilz globalt
Välj verksamhetsort

Pilz globalt
Snabblänkar
Webbkod
Skriv in den 4-siffriga webbkoden:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0613