duński
fiński
japoński
portugalski
chiński
koreański
szwedzki
turecki

Dyrektywy oraz ustawy w Oceanii
 


Australia

W Australii projekty i realizacja ustaw dotyczących bezpieczeństwa jest domeną stanów i terytoriów. Jednakże poszczególne ustawy dotyczące bezpieczeństwa w sferze przemysłowej oraz jego wymogów są bardzo podobne. Ustawodawstwo kieruje się przy tym wskazaniami „Occupational Health and Safety (OH&S) Act” (ustawa o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia). Są w niej ustalone obowiązki oraz obowiązki dochowania staranności przez osoby o różnych zakresach odpowiedzialności. Krajowe ustawodawstwo OH&S obejmuje liczne przepisy i procedury, dotyczące różnych obszarów bezpieczeństwa.

Przepisy są prawnie wiążące.

Procedury ogólnie nie mają charakteru prawnie wiążącego. Jednakże w tamtejszym systemie prawnym są one często przywoływane jako wzory, gdy chodzi o ocenę, czy zostały zastosowane działania wystarczające w celu bezpiecznego ukształtowania stanowiska pracy. Z tego powodu nieprzestrzeganie procedur może pociągać za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Podobnie jak w przypadku procedur, w przepisach znajdują się również odsyłacze do norm stworzonych przez niezależną organizację o nazwie „Standards Australia”. Normy australijskie nie są jednakże prawnie wiążące, poza kilkoma wartymi uwagi wyjątkami. Także i one są często przywoływane przed sądem, gdy zachodzi konieczność dokonania oceny, czy zastosowano środki wystarczające w celu zmniejszenia zagrożeń.

Najważniejszą normą w zakresie bezpieczeństwa maszyn w Australii jest np. AS4024.1. Jej przestrzeganie nie jest wprawdzie nakazane przepisami, jednakże stanowi ona doskonały środek obrony w przypadku oskarżenia o zaniedbanie obowiązku dochowania staranności. Jej nieprzestrzeganie może zaś z drugiej strony wiązać się ze znaczącymi konsekwencjami prawnymi.

Wiele z australijskich norm opiera się na normach międzynarodowych, zwłaszcza na

  • normach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (International Electrotechnical Commission) (IEC),
  • normach europejskich (EN),
  • brytyjskich (BS, dzisiaj częściej w postaci połączonych norm BS EN) lub też
  • normach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization; ISO).

Standards Australia podąża za oficjalną polityką przejmowania w możliwym zakresie norm międzynarodowych (ISO lub IEC) w interesie dostosowania do standardów międzynarodowych. Natomiast normy amerykańskie (normy ANSI), które w bardzo rzadkich przypadkach są zgodne z australijskimi, ISO lub EN, mają w Australii niewielkie znaczenie.


Pilz ogólnoświatowy
Wybierz lokalizację

Pilz ogólnoświatowy
Quicklinks
Kod Web
W tym polu wprowadź 4-cyfrowy kod Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0613