Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Swedish
Turkish

Direktiver og love i Oceanien
 


Australien

I Australien påhviler udkast til og gennemførelse af sikkerhedslove staterne og territorierne. Heldigvis er de enkelte love vedrørende industriel sikkerhed og kravene heri meget ens opbygget. Den enkelte lovgivning refererer til "Occupational Health and Safety (OH&S) Act" (Lov om arbejdssikkerhed og personbeskyttelse). Heri er pligter eller pligter til omhu for personer med forskellige arbejdsområder fastlagt. Talrige forskrifter og procesregler for forskellige sikkerhedsområder falder ind under den statslige OH&S-lovgivning.

Procesreglerne er ganske vist ikke generelt juridisk forpligtende. De inddrages dog hyppigt i det pågældende retssystem som målestok, når det drejer sig om at vurdere, om der er truffet tilstrækkelige forholdsregler til en sikker udformning af arbejdspladsen. Derfor kan tilsidesættelsen af procesregler få meget alvorlige konsekvenser.

Lige som til procesreglerne henvises der også af og til til de australske standarder, der er udarbejdet af en uafhængig organisation ved navn "Standards Australia". Med nogle få bemærkelsesværdige undtagelser er de australske standarder dog ikke juridisk forpligtende. Men domstolene trækker også hyppigt disse frem, når det drejer sig om en vurdering af, hvorvidt der er truffet tilstrækkelige forholdsregler til minimering af risici.

Den vigtigste standard vedrørende maskinsikkerhed i Australien er eksempelvis AS4024.1. Det er ikke obligatorisk at overholde den, men den udgør et glimrende forsvarsmiddel i tilfælde af klager over tilsidesættelse af pligten til omhu. Og manglende overholdelse kan få betydelige retlige konsekvenser.

Mange australske standarder er baseret på internationale standarder , især på

  • standarder fra den Internationale Elektrotekniske Kommission (International Electrotechnical Commission) (IEC),
  • Europæiske standarder (EN),
  • Britiske standarder (BS, i dag hyppigt i form af kombinerede BS EN-standarder) eller
  • Standarder fra den Internationale Organisation for Standardisering (International Organisation for Standardisering) (ISO).

Standards Australia følger op på den officielle politik om at overtage internationale standarder (ISO eller IEC), hvor det er muligt for at opnå en international harmonisering. I modsætning hertil svarer de US-amerikanske standarder (ANSI-standarder) kun sjældent til de australske, ISO- eller EN-standarder og har mindre betydning i Australien.


Pilz globalt
Vælg din placering

Pilz globalt
Quicklinks
Web-kode
Indtast den firecifrede webkode her:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0613