| DE EN FR ES IT
Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Swedish
Turkish

Richtlijnen en wetgeving in Europa
 



"new approach"

In Europa wordt gewerkt aan de "new approach": de scheiding van normen en wetgeving. De gedachte van een gemeenschappelijke Europese interne markt is terug te voeren tot het begin van de jaren '70.

De Laagspanningsrichtlijn is de eerste Europese wetgeving die rekening houdt met de aanzet tot harmonisering van een gemeenschappelijke interne markt.

CE-markeringsplicht

Voor de producten die onder één of meerdere van de hierna vermelde richtlijnen vallen, bestaat een CE-markeringsplicht. Bij deze producten moet ook een conformiteitsverklaring zijn gevoegd.

Met de conformiteitsverklaring bevestigt de fabrikant dat aan alle eisen van de Europese richtlijnen, waaronder zijn product valt, is voldaan. Zo kan hij zijn product binnen het toepassingsgebied van de EU invoeren en verkopen zonder rekening te houden met nationale bepalingen.

Conformiteitsverklaringen voor Pilz-producten kunt u overigens vinden onder onze Downloadgebied.

Richtlijnen voor een CE-markeringsplicht
  • ATEX (94/9/EG)
  • Liften (95/16/EG)
  • Bouwproducten (89/106/EEG)
  • Drukapparatuurrichtlijn (97/23/EG)
  • EMC-richtlijn (89/336/EEG)
  • Gasverbruikstoestellen (90/396/EEG)
  • Machinerichtlijn (2006/42/EG)
  • Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG)
  • Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
  • Persoonlijke beschermingsuitrustingen (89/686/EEG)
  • Speelgoedrichtlijn (88/378/EEG)

 

Omzetting van richtlijnen in nationaal recht

De doelgroep van de richtlijnen zijn de lidstaten, die de plicht hebben de Europese richtlijnen om te zetten in nationaal recht. In Nederland bijvoorbeeld zijn ze doorgaans ingepast in de Warenwet.

 
Veel bepalingen van de EG-richtlijnen dienen te worden geconcretiseerd. Deze concretisering mogen de EG-lidstaten echter niet middels wettelijke voorschriften uitvoeren. EG-richtlijnen worden dus niet aangevuld met exacte definities. Enkel de algemene bepalingen worden wettelijk vastgelegd.
Voor de concretisering wordt een systeem van veiligheidsnormen gerealiseerd. Daarbij gaat het niet om normen van afzonderlijke nationale organisaties zoals het DIN, maar om zogeheten "geharmoniseerde Euronormen". Deze normen moeten ten minste door alle normalisatie-organisaties van de EU-landen worden erkend.

Euronormen voor de concretisering

Opmerkelijk is dat deze veiligheidsnormen niet-bindend zijn. In geen enkel EG-land mogen ze de status van een rechtsvoorschrift, een wet en dergelijke krijgen. De inachtneming ervan is niet verplicht. Wie ertoe in staat is, kan de eisen van de EG-richtlijnen ook proberen in acht te nemen middels een niet in deze normen beschreven wijze.

Daarbij dient echter te worden bedacht dat elke fabrikant moet kunnen aantonen dat zijn producten overeenstemmen met de richtlijnen. Kan hij aantonen dat hij de betreffende, geharmoniseerde Euronormen in acht heeft genomen, dan wordt verondersteld dat het product ook voldoet aan de eisen van de betreffende EG-richtlijnen.

Met andere woorden: de eenvoudigste manier om te voldoen aan de EG-richtlijnen is de inachtneming van de daaronder gerangschikte, geharmoniseerde Euronormen. 

Succes door kwalificatie

Voortdurend veranderende wetten vereisen een permanente bijscholing. Maak gebruik van het trainingsaanbod van Pilz. Wij adviseren u bijvoorbeeld:

 


Pilz wereldwijd
Kies a.u.b. uw vestiging

Pilz wereldwijd
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw 4-cijferige webcode in:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0598