Danish
Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Swedish

Amerika’daki Direktifler ve Yasalar
 



Kuzey Amerika

ABD‘deki yasal zemin, ürün standartlarının, yangın kurallarının (NFPA), elektrikle ilgili kuralların (NEC) ve ulusal yasaların bir karışımı olarak görülebilir. Yerel hükümet kuruluşları, bu kuralların yürürlükte olmaları ve uygulanmalarını izleme yetkilerine sahiptir.

ABD’deki insanlar genel olarak iki tip standarda aşinadır: OSHA (Mesleki Emniyet ve Sağlığı Yönetimi) ve ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü).

OSHA standartları devlet tarafından yayınlanır ve uyulması zorunludur. Her ne kadar OSHA, mutlak gerekliliklerden ziyade teknik özelliklerin gereklerinin açıklanmasıyla daha ilgili olsa da, (OSHA standartları) Avrupa yönergeleriyle kıyaslanabilir,

Diğer taraftan ANSI standartları, özel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş olup, bunların uygulaması genelde mutlak anlamda esas değildir. Bununla birlikte, ANSI standartları, bir sözleşmenin bir parçası olarak dahil edilmiş olabilir. Bunun ötesinde, ANSI standartları, OSHA tarafından da ele alınmaktadır.

Örneğin, EN 60204-1’in karşılığı olarak geliştirilmiş NFPA 79 (NFPA= Yangından Korunma Ulusal Derneği) ile de karşılaşabilirsiniz.

Güney Amerika

Arjantin : Arjantin’deki durum büyük oranda Brezilya’nınki ile benzer durum gösterse de, Arjantin Standartlar Enstitüsü (IRAM) bu standartlara uyulması hususunda yerel firmalara ilanlar verip, cesaretlendirse de, bu, petrol ve gaz endüstrisinde bazı şirketlerin kısmi uygulamaları söz konusudur.

Brezilya : Brezilya Teknik Standartlar Kuruluşu (ABNT), ABNT NBR/IEC 61058–1 ve ABNT NBR/IEC 61058–2-1 standartlarını uygulamaya koymuştur. IEC 61508, IEC 61511 ya da IEC 62061 standartlarının uyumluluk imkanı henüz analiz edilmemiş durumdadır. Globalleşme ve piyasa gerekleri göz önüne alındığında, ABNT bunları Brezilya yasalarına dahil etmeden önce, genel olarak büyük Brezilya şirketleri ISO/IEC standartlarına geçmektedirler. IEC 61508 gibi uluslararası ISO/IEC standartları, çok uluslu şirketlerde veya proses endüstrisindeki; petrol ve gaz endüstrisi gibi bazı sektörlerde sıklıkla uygulanmaktadırlar.

Şili: Şili Ulusal Standartlar Enstitüsü (INN) IEC elektrik mühendisliğinden bazı standartları uyarlamış olup, IEC 61508, IEC 61511 ya da IEC 62061’in üzerinde ne bir çalışma geliştirilmiş ne de uygulanması planlanmıştır.


Pilz dünya çapında
Lütfen konumunuzu seçiniz

Pilz dünya çapında
Hızlı Erişim
Web kodu
Lütfen 4 haneli web kodunu giriniz:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0591