danska
finska
japanska
polska
portugisiska
kinesiska
koreanska
turkiska

Direktiv och lagar i Amerika
 



Nordamerika

Rättsgrunderna i USA är en blandning av produktionsstandarder, fire codes (NFPA), elektriska kodexar (NEC) samt nationella lagar. Efterföljande och omsättande av dessa kodexar övervakas suveränt av de lokala regeringsinstanserna.

I USA finns primärt två typer av standarder: OSHA (occupational Safety and health organisation) och ANSI (American national standard institute).

OSHA-standarderna utfärdas av staten, och måste efterföljas. OSHA-standarderna kan därmed jämföras med de europeiska direktiven, med skillnaden att OSHA beskriver mindre abstrakta krav och mer tekniska beskaffenhetskrav.

Utarbetandet av ANSI-standarder sker däremot genom privata organisationer, vars användning egentligen inte måste följas. Dock är ofta ANSI-standarder del i fördrag. Dessutom övertas ANSI-standarder av OSHA.

Dessutom finns även NFPA (national fire protection association), som t.ex. har utarbetat NFPA 79 som en del av EN 60204-1.

Sydamerika

Argentina: Situationen i Argentina motsvarar i stort den i Brasilien. Komitee Instituto Argentino de Normalización (IRAM) ger anvisningar, och uppmanar de lokala företagen att anta dessa standarder. Omsättande i praktiken sker dock endast delvis genom egna företag inom olje- och gasindustrin.

Brasilien : Den brasilianska Komitee Associação Brasiliera de Normas Técnicas (ABNT) har omsatt standarderna ABNT NBR/IEC 61058-1 och ABNT NBR/IEC 61058-2-1. Möjlig harmonisering av standarderna IEC 61508, IEC 61511 eller IEC 62061 analyseras inte ännu. I allmänhet växlar de stora brasilianska företagen, på grund av globalisering och marknadskraven, till ISO/IEC-standarder, innan ABNT kan integreras i den brasilianska lagstiftningen. Internationella ISO/IEC-standarder, så som IEC 61508, används ofta i multinationella företag eller i egna områden av processindustrin, till exempel olje- och gasindustrin.

Chile : Den chilenska Komitee Instituto Nacional de Normalización (INN) har övertagit egna standarder från IEC i området elektroteknik. En studie om IEC 61508, IEC 61511 eller IEC 62061 kommer varken utvecklas eller planeras att genomföras.


Pilz globalt
Välj verksamhetsort

Pilz globalt
Snabblänkar
Webbkod
Skriv in den 4-siffriga webbkoden:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0591