Podstawy prawne w USA stanowią kombinację złożoną ze standardów dotyczących produktów, tzw. Fire Codes (NFPA), Electrical Codes (NEC), oraz z ustaw krajowych. Przestrzeganie i stosowanie tychże kodeksów jest nadzorowane administracyjnie przez lokalne przedstawicielstwa rządowe.
W USA znane są przede wszystkim dwa rodzaje standardów: OSHA (occupational Safety and health organisation) i ANSI (American national standard institute).
Standardy OSHA wydawane są przez administrację państwową i ich przestrzeganie jest obowiązkiem. Standardy OSHA można więc porównać z europejskimi dyrektywami, z tą różnicą, że OSHA opisują mniej abstrakcyjne wymagania, za to bardziej wymagania co do właściwości technicznych.
Standardy ANSI rozwijane są natomiast przez organizacje prywatne i ich zastosowanie nie jest z zasady obowiązkowe. Jednakże normy ANSI można spotkać często jako składnik umów. Ponadto standardy ANSI przejmowane są przez OSHA.
Oprócz tego funkcjonuje również NFPA (National Fire Protection Association), która stworzyła jako odpowiednik normy EN 60204-1 normę NFPA 79.