| DE EN FR ES IT
Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Swedish
Turkish

Richtlijnen en wetgeving in Amerika
 



Noord-Amerika

De wettelijke basis in de VS kan worden beschouwd als een mix van productnormen, fire codes (NFPA), elektrische codes (NEC) en nationale wetgeving. Op de naleving en toepassing van deze codes word van staatswege toezicht gehouden door de lokale overheden.

In de VS kent men primair twee soorten normen: OSHA (Occupational Safety and Health Administration) en ANSI (American National Standard Institute).

De OSHA-normen worden uitgevaardigd door de verschillende staten en de naleving ervan is verplicht. De OSHA-normen zijn dus vergelijkbaar met de Europese richtlijnen; het verschil is dat de OSHA-normen minder abstractie eisen formuleren en meer eisen aan de technische toestand beschrijven.

De ANSI-normen worden daarentegen ontwikkeld door particuliere organisaties en de toepassing ervan is in de regel niet verplicht. Dikwijls zijn ANSI-normen echter aan te treffen als onderdelen van contracten. Bovendien worden ANSI-normen ook overgenomen door de OSHA.

Daarnaast bestaat nog de NFPA (National Fire Protection Association) die b.v. als tegenhanger van de EN 60204-1 de NFPA 79 heeft ontwikkeld.

Zuid-Amerika

Argentinië : De situatie in Argentinië is grotendeels vergelijkbaar met die in Brazilië, evenwel maakt het comité Instituto Argentino de Normalización (IRAM) aankondigingen bekend en spoort lokale firma's aan deze normen te aanvaarden, maar de omzetting vindt slechts gedeeltelijk plaats door enkele firma's uit de olie- en gasindustrie.

Brazilië : Het Braziliaanse comité Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) heeft de normen ABNT NBR/IEC 61058-1 en ABNT NBR/IEC 61058-2-1 omgezet. Een eventuele harmonisering van de normen IEC 61508, IEC 61511 en IEC 62061 wordt echter nog niet onderzocht. Doorgaans schakelen de grote Braziliaanse ondernemingen vanwege de globalisering en de markteisen over op ISO/IEC-normen voordat de ABNT deze kan integreren in de Braziliaanse wetgeving. Internationale ISO/IEC-normen zoals IEC 61508 worden vaak toegepast in multinationale ondernemingen of in bepaalde sectoren van de procesindustrie, bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie.

Chili : Het Chileense comité Instituto Nacional de Normalización (INN) heeft enkele normen op het gebied van de elektrotechniek overgenomen van het IEC, maar een studie naar IEC 61508, IEC 61511 of IEC 62061 wordt niet ontwikkeld, noch is de uitvoering ervan gepland.


Pilz wereldwijd
Kies a.u.b. uw vestiging

Pilz wereldwijd
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw 4-cijferige webcode in:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0591