Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Swedish
Turkish

Direktiver og love i Amerika
 



Nordamerika

Retsgrundlaget i USA skal opfattes som en blanding af produktstandarder, brandkoder (NFPA), elektriske koder (NEC) samt nationale love. Overholdelsen og implementeringen af disse koder overvåges suverænt af lokalregeringerne.

I USA har man to typer standarder: OSHA (occupational Safety and health organisation) og ANSI (American national standard institute).

OSHA-standarderne fastlægges af staten, og de skal overholdes. OSHA-standarderne kan dermed sammenlignes med de europæiske retningslinjer med den forskel, at OSHA indeholder mindre abstrakte krav og i højere grad beskriver krav til teknisk beskaffenhed.

I modsætning hertil udvikles ANSI-standarderne af private organisationer. Det er som regel ikke obligatorisk af følge disse standarder. ANSI-standarder går dog hyppigt igen som bestanddele af kontrakter. Endvidere overtages ANSI-standarder af OSHA.

Samtidig findes der også NFPA (national fire protection association), som f.eks. har udarbejdet pendanten til EN 60204-1, NFPA 79.

Sydamerika

Argentina : Situationen i Argentina ligner i vid udstrækning situationen i Brasilien. Ganske vist udsteder komiteen Instituto Argentino de Normalización (IRAM) anvisninger og opfordrer lokale firmaer til at tage disse standarder til sig, men de implementeres kun delvist af nogle firmaer inden for olie- og gasindustrien.

Brasilien : Den brasilianske komite Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) har omsat standarderne ABNT NBR/IEC 61058-1 og ABNT NBR/IEC 61058-2-1. Den mulige harmonisering af standarderne IEC 61508, IEC 61511 eller IEC 62061 analyseres dog endnu ikke. Generelt skifter de store brasilianske virksomheder til ISO/IEC-standarder pga. globaliseringen og markedskravene, før ABNT kan integrere dem i den brasilianske lovgivning. Internationale ISO/IEC-standarder som IEC 61508 anvendes hyppigt i multinationale virksomheder eller i nogle områder inden for procesindustrien, f.eks. i olie- og gasindustrien.

Chile : Den chilenske komite Instituto Nacional de Normalización (INN) har overtaget nogle standarder fra det elektrotekniske område, men der foretages ikke studier af IEC 61508, IEC 61511 eller IEC 62061, og der er heller ikke planer herom.


Pilz globalt
Vælg din placering

Pilz globalt
Quicklinks
Web-kode
Indtast den firecifrede webkode her:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0591