| DE EN ES IT NL
finnois
japonais
polonais
chinois
coréen
portugais
suédois
turc

100BaseTX


Standard Ethernet

  • Vitesse de transmission : 100 Mbit/s
  • Longueur max. de segment : 100 m
  • Média : câbles UTP, 2 paires de fils, catégorie 5
  • Impédance du câble : 100 ohms
  • Raccordement : connecteur RJ45 à 8 broches
  • Topologie : point par point, en étoile (via un hub)

Avec la définition 100BaseT4, la topologie physique est séparée de la topologie logique. Les composants comme les câbles, les boîtes encastrées RJ45, les tableaux de raccordement, etc. doivent être conformes à la catégorie 5 pour une vitesse de transmission de 100 MHz.


Pilz dans le monde
Veuillez sélectionner votre pays

Pilz dans le monde
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web à quatre chiffres :
Follow us
I Rss Feed 24YouTube
 
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1261