100BaseT4


 


イーサネット規格

  • 通信速度:100 MBit/s
  • 最大セグメント長:100 m
  • 媒体:UTPケーブル、4対、カテゴリ3、4、5
  • ケーブルインピーダンス:100Ω
  • 接続:8ピンRJ45コネクタ
  • トポロジ:ポイントツーポイント、スター (ハブ使用)

100BaseT4の定義では、物理トポロジと論理トポロジが分離しています。4対すべてを使用することで、カテゴリ3の25 MHzの帯域幅を維持したまま、100 Mbit/sの通信速度が可能になります。100BaseT4では、各データ方向に対して3対が常に同時に使用されます。


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1260