danska
finska
japanska
kinesiska
koreanska
portugisiska
turkiska

10Base2


Ethernet-standard

  • Överföringshastighet: 10 MBit/s
  • Max. segmentlängd: 185 m
  • Medium: Koaxialkabel RG-58
  • Kabelns impedans: 50 Ohm
  • Anslutning: BNC-kontakt, T-koppling
  • Min. stationsavstånd: 0,5 m
  • Max. antal mottagare per segment: 30
  • Topologi: Buss

Andra gällande beteckningar för 10Base2 är Cheapernet eller Thin-Ethernet.
Början och slut av ett segment måste termineras med ett termineringsmotstånd på 50 Ohm. Mellan två stationer får det inte finnas fler än fyra repeatrar.


Pilz globalt
Välj verksamhetsort

Pilz globalt
Snabblänkar
Webbkod
Skriv in den 4-siffriga webbkoden:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1257