| DE EN FR ES NL
finlandese
giapponese
cinese
coreano
portoghese
svedese
turco

10Base2


Standard Ethernet

  • Velocità di trasmissione: 10 MBit/s
  • Lunghezza max. dei segmenti: 185 m
  • Mezzo: cavo coassiale RG-58
  • Impedenza del cavo: 50 ohm
  • Collegamento: connettore BNC, pezzi a T
  • Distanza min. delle postazioni: 0,5 m
  • Numero max. di transceiver per segmento: 30
  • Topologia: bus

Altre definizioni comuni di 10Base2 sono anche Cheapernet o Thin Ethernet.
L'inizio e la fine di un segmento devono essere separate tramite una resistenza di terminazione di 50 Ohm. Tra due stazioni non possono esserci più di 4 repeater.


Pilz nel mondo
Selezionare il Paese

Pilz nel mondo
Quicklinks
Webcode
Inserite qui il codice web di 4 cifre:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1257