| DE EN FR IT NL
finés
japonés
chino
coreano
portugués
sueco
turco

10Base2


Estándar Ethernet

  • Velocidad de transmisión: 10 Mb/s
  • Longitud máx. de segmento: 185 m
  • Medio: cable coaxial RG-58
  • Impedancia del cable: 50 ohmios
  • Conexión: conector BNC, piezas T
  • Distancia mín. entre unidades: 0,5 m
  • Número máx. de transceptores por segmento: 30
  • Topología: bus

Otras denominaciones corrientes de 10Base2 son también Cheapernet o Thin-Ethernet.
El inicio y el fin de un segmento deben finalizarse con resistencias de terminación de 50 ohmios. Entre dos unidades no debe haber más de cuatro repetidores.


Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1257