| EN FR ES IT NL
Finnisch
Japanisch
Chinesisch
Koreanisch
Portugiesisch
Schwedisch
Türkisch

10Base2


Ethernet-Standard

  • Übertragungsrate: 10 MBit/s
  • max. Segmentlänge: 185 m
  • Medium: Koaxialkabel RG-58
  • Impedanz des Kabels: 50 Ohm
  • Anschluss: BNC Stecker, T-Stücke
  • min. Stationsabstand: 0,5 m
  • max. Anzahl von Transceivern pro Segment: 30
  • Topologie: Bus

Weitere geläufige Bezeichnungen für 10Base2 sind auch Cheapernet oder Thin-Ethernet.
Anfang und Ende eines Segments müssen mit Abschlusswiderständen von 50 Ohm abgeschlossen werden. Zwischen zwei Stationen dürfen nicht mehr als vier Repeater liegen.


Pilz weltweit
Bitte wählen Sie Ihren Standort

Pilz weltweit
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1257