Soluzioni per controllo combustione

Hardware e software Pilz sicuri e certificati per sistemi di controllo combustione

Soluzioni moderne per bruciatori grazie ai prodotti Pilz

Il funzionamento automatico di un impianto di combustione è difficile da progettare e deve soddisfare numerose normative internazionali. A causa dell'elevato potenziale di rischio infatti questo tipo di impianti deve rispettare prescrizioni di sicurezza molto severe. Pilz ha ampliato la propria offerta di soluzioni di sistema proprio per il settore del controllo combustione.

Le soluzioni di sicurezza Pilz possono essere utilizzate...

...in caldaie a vapore, essiccatori, forni, inceneritori, per la creazione di energia, in processi termici:

  • per il comando e il controllo del bruciatore,
  • per la regolazione del bruciatore
  • e per il controllo sicuro dell'intero impianto.

Pilz offre inoltre anche soluzioni preconfigurate per impianti con temperature elevate.

I sistemi di sicurezza Pilz possono essere utilizzati...

...per il comando e il controllo di un impianto di combustione e per la regolazione e il controllo del combustibile/del rapporto aria-combustibile in un bruciatore:

Grazie ai moduli software preconfigurati e certificati è possibile risparmiare tempo per le funzioni di...

  • ...interruttore automatico di combustione
  • ...regolazione composti
  • ...funzioni di controllo dell'impianto, ad es. controllo dei valori limite e arresto di emergenza

Tutti i componenti e i moduli software sono certificati secondo le norme in vigore per interruttori automatici di combustione, bruciatori, impianti per processi termici, caldaie a vapore e secondo la norma internazionale IEC 61508 (SIL 3).

Ci pensa Pilz!

Pilz è in grado di elaborare una soluzione di automazione per il controllo sicuro dei bruciatori. Approfittate del know-how Pilz, contattateci!