Sistemi Pilz per la comunicazione industriale

Reti di comunicazione affidabili sono la base delle soluzioni di automazione. Pilz offre numerose soluzioni di rete per soddisfare le esigenze più diverse.

Il bus di sicurezza aperto SafetyBUS p

SafetyBUS p - Il bus di sicurezza aperto

Utilizzate già i bus di campo e desiderate trasmettere i dati di controllo relativi alla sicurezza in modo decentralizzato? SafetyBUS p è la soluzione ideale! Le informazioni critiche - ad es. se una persona entra nella zona di pericolo di una macchina - vengono trasmesse in maniera sicura e affidabile.

Ethernet in tempo reale per un'automazione completa

SafetyNET p - Ethernet in tempo reale per un'automazione completa

In futuro tutti i dati di controllo rilevanti - di sicurezza o standard - verranno trasmessi tramite un unico sistema. SafetyNET p permette di collegare macchine e impianti in maniera completa. Il sistema è basato sullo standard Ethernet. La trasmissione sicura e senza corruzione di dati critici ha rappresentato il punto focale nella realizzazione di questo nuovo sistema, non si tratta quindi di una implementazione successiva su una soluzione esistente.