Soluzioni di sicurezza per la sicurezza delle macchine
Webcode 7770
3. fase per la sicurezza delle macchine: progettazione di soluzioni di sicurezza

"Per noi Pilz è un fornitore di servizi perfetto nel settore della sicurezza delle macchine, poiché riunisce esperienza, competenza ed efficienza."
     - Mike Niederstadt, Projekt Manager, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH


La terza fase per la sicurezza delle macchine: progettazione di soluzioni di sicurezza

Lo scopo della progettazione di soluzioni di sicurezza è quello di ottenere una riduzione o eliminazione dei rischi/pericoli tramite un'elaborazione dettagliata delle misure protettive necessarie. Prima di utilizzare concretamente una soluzione di sicurezza, è necessario che questa venga progettata in maniera dettagliata così da evitare eventuali costi successivi, aumentare la disponibilità della macchina e ridurne al minimo i tempi di fermo, sia per quanto concerne macchine nuove, macchine in uso o linee.


Pilz - il vostro partner per la progettazione di soluzioni di sicurezza e per la sicurezza delle macchine


Hier klicken, um Video zu starten! Hier klicken, um Video zu starten!

In qualità di fornitori globali per la sicurezza, Pilz si occupa della progettazione di soluzioni di sicurezza per aziende internazionali; le soluzioni offerte da Pilz soddisfano specifiche esigenze, sono conformi alle norme in vigore, e sono utilizzabili in tutto il mondo. I metodi strutturati Pilz permettono di risparmiare su tempo e costi, e garantiscono una macchina sicura e conforme a quanto prescritto dalla Direttiva Macchine.


La progettazione di una soluzione di sicurezza Pilz include

  • la specifica dei requisiti di sicurezza
  • la correlazione dettagliata delle misure di sicurezza ai pericoli rilevati
  • la realizzazione di sistemi di controllo meccanici, elettrici, elettronici e relativi software.
  • la scelta dei componenti e la determinazione di PL e SIL
  • la determinazione del Performance Level o del Safety Integrity Level da raggiungere secondo EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 grazie allo strumento di calcolo PAScal


I vantaggi per la sicurezza delle macchine grazie alla progettazione di soluzioni di sicurezza

  • Implementate soluzioni di sicurezza personalizzate accuratamente progettate secondo le vostre esigenze
  • Ottimizzate i vostri risultati grazie a processi strutturati conformi alla norma IEC 61508
  • Operate in conformità con le prescrizioni vigenti, inclusa la Direttiva Macchine e gli standard internazionali.
  • Sfruttate l'esperienza degli esperti in sicurezza Pilz


Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sulla progettazione di soluzioni di sicurezza o altri temi sono riportate nelle Brochure dei servizi!


Acquista on-line qui
Quicklinks
Webcode
Inserite qui il codice web di 4 cifre:
Contatti

Pilz ltalia Srl - 
Società con unico socio

Via Gran Sasso, 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Tel.: +39 0362 1826711
Fax: +39 0362 1826755

 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTube

 © Pilz GmbH & Co. KG 
7770