Soluzioni di sicurezza per la sicurezza delle macchine

3. fase per la sicurezza delle macchine: progettazione di soluzioni di sicurezza

"Per noi Pilz è un fornitore di servizi perfetto nel settore della sicurezza delle macchine, poiché riunisce esperienza, competenza ed efficienza."
     - Mike Niederstadt, Projekt Manager, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

La terza fase per la sicurezza delle macchine: progettazione di soluzioni di sicurezza

Lo scopo della progettazione di soluzioni di sicurezza è quello di ottenere una riduzione o eliminazione dei rischi/pericoli tramite un'elaborazione dettagliata delle misure protettive necessarie. Prima di utilizzare concretamente una soluzione di sicurezza, è necessario che questa venga progettata in maniera dettagliata così da evitare eventuali costi successivi, aumentare la disponibilità della macchina e ridurne al minimo i tempi di fermo, sia per quanto concerne macchine nuove, macchine in uso o linee.

Pilz - il vostro partner per la progettazione di soluzioni di sicurezza e per la sicurezza delle macchine

In qualità di fornitori globali per la sicurezza, Pilz si occupa della progettazione di soluzioni di sicurezza per aziende internazionali; le soluzioni offerte da Pilz soddisfano specifiche esigenze, sono conformi alle norme in vigore, e sono utilizzabili in tutto il mondo. I metodi strutturati Pilz permettono di risparmiare su tempo e costi, e garantiscono una macchina sicura e conforme a quanto prescritto dalla Direttiva Macchine.

La progettazione di una soluzione di sicurezza Pilz include

  • la specifica dei requisiti di sicurezza
  • la correlazione dettagliata delle misure di sicurezza ai pericoli rilevati
  • la realizzazione di sistemi di controllo meccanici, elettrici, elettronici e relativi software.
  • la scelta dei componenti e la determinazione di PL e SIL
  • la determinazione del Performance Level o del Safety Integrity Level da raggiungere secondo EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 grazie allo strumento di calcolo PAScal

I vantaggi per la sicurezza delle macchine grazie alla progettazione di soluzioni di sicurezza

  • Implementate soluzioni di sicurezza personalizzate accuratamente progettate secondo le vostre esigenze
  • Ottimizzate i vostri risultati grazie a processi strutturati conformi alla norma IEC 61508
  • Operate in conformità con le prescrizioni vigenti, inclusa la Direttiva Macchine e gli standard internazionali.
  • Sfruttate l'esperienza degli esperti in sicurezza Pilz

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sulla progettazione di soluzioni di sicurezza o altri temi sono riportate nelle Brochure dei servizi!