Calculer facilement les fonctions de sécurité – la nouvelle version du Safety Calculator PAScal permet l'importation de bibliothèques au format Sistema.

Safety Calculator PAScal pour le calcul de fonctions de sécurité complexes
Ostfildern (Allemagne), 29 juil. 2010

Tout le monde n'est pas un génie en mathématique. C'est pourquoi il faut simplifier le plus possible le calcul des fonctions de sécurité selon l'EN ISO 13849-1 ou l'EN/CEI 62061. La société Pilz a donc encore amélioré son l'outil logiciel PAScal permettant de vérifier la sécurité fonctionnelle des machines. La nouvelle version v1.5.0 est encore plus pratique grâce à ses bibliothèques améliorées qui répertorient les caractéristiques techniques de sécurité concernant tous les produits Pilz. Par ailleurs, elle permet l'importation de bibliothèques d'autres fabricants au format Sistema, l'assistant logiciel produit par l'IFA en Allemagne (Institut für Arbeitsschutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung), l'équivalent de l'INRS en France.

Par conséquent, PAScal peut être utilisé facilement et rapidement par tous les fabricants. Les bibliothèques dans PAScal peuvent être actualisées automatiquement à partir d'internet.
Pour assister de manière optimale les constructeurs de machines, la structure interne des données de PAScal a également été adaptée.

Ainsi, il est possible pour chaque composant d'effectuer plusieurs enregistrements de données pour différents modes de fonctionnement, la répartition en différentes inscriptions de bibliothèques devenant alors inutile. Grâce aux enregistrements de données qui dépendent de la version, il est possible d'utiliser des composants dont les données de performance varient en fonction de leur cycle de vie. Par ailleurs, des composants avec exclusion générale d'erreurs peuvent être aussi intégrés pour servir de documentation. Enfin, il est possible d'enregistrer des composants, soit avec les valeurs requises pour l'EN ISO 13849-1, soit avec les valeurs requises pour l'EN/CEI 62061.

Éprouvés dans la pratique

Plusieurs caractéristiques et fonctions contribuent à un travail rapide.
La commande de PAScal est en grande partie graphique et par conséquent intuitive et simple. Un contrôle automatique garantit la prise en compte des modifications éventuelles dans les inscriptions de bibliothèques, même concernant des projets achevés, ou dans de nouvelles bibliothèques. Le rapport, généralement très volumineux, devient avec PAScal compact et clair. Pour une plus grande convivialité, Safety Calculator propose six langues même dans les bibliothèques. Pilz répond à toutes les questions des utilisateurs en proposant une assistance technique.

Calculer sans efforts

Le logiciel Safety Calculator PAScal calcule le PL (Performance Level) ou le SIL (Safety Integrity Level) à atteindre des fonctions de sécurité sur les machines et les installations en fonction des composants utilisés. Le résultat est vérifié avec le niveau de performance prédéfini dans la norme EN ISO 13849 ou le niveau d'intégrité de sécurité défini dans la norme EN/CEI 62061. A l'aide de la représentation graphique des résultats, on peut déterminer avec évidence sur quels postes, comment et avec quels composants, le niveau de sécurité requis peut être atteint ou les postes qui nécessitent des améliorations.




Achetez en ligne ici
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web :
Contact

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
Tél.: +33 3 88104000
Téléc.: +33 3 88108000
E-mail: siege@pilz-france.fr

Notre support technique :
techsupport@pilz-france.fr

 

Follow us
I Rss Feed 24YouTube
 
 © Pilz GmbH & Co. KG 
6583