Softwaretool PNOZmulti Configurator

Das Original zur Konfiguration Ihrer Sicherheitsschaltung für die Kleinsteuerungen PNOZmulti

Sicherheitsschaltung für die Kleinsteuerungen PNOZmulti konfigurieren

Mit dem PNOZmulti Configurator erstellen Sie Ihre Sicherheitsschaltung ganz einfach am PC. Das Konfigurations-Tool unterstützt Sie bei der Projektierung, Konfigurationserstellung, Dokumentation und Inbetriebnahme der Kleinsteuerungen von Pilz.

Auf der grafikbasierten, Windows®-konformen Bedienoberfläche stehen alle Elemente für Ihre Sicherheitsschaltung als Symbole oder in Auswahlmenüs bereit. Während der Konfiguration der Sicherheitsschaltung ist die Online-Hilfe mit Dokumentation verfügbar. Ist diese abgeschlossen, überprüft das Tool die Schaltung auf Fehlerquellen.

Ab der Softwareversion 10.9 des PNOZmulti Configurators haben Sie die Möglichkeit, Ihr konfiguriertes Anwenderprogramm mit der Funktion "Simulation" schon vor der Inbetriebnahme zu testen.

Damit die fertig konfigurierte Sicherheitsschaltung vor ungewollten Änderungen geschützt ist, lässt sie sich zertifizieren. Nicht zertifizierte Konfigurationen Ihrer Sicherheitsschaltung können Sie jederzeit bearbeiten, ändern oder erweitern. Rufen Sie diese einfach im PNOZmulti Configurator auf! Die Konfiguration lässt sich ausdrucken und als Dokumentationsunterlage verwenden.

Kennen Sie schon die 2. Generation der Kleinsteuerungen PNOZmulti? Die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Software PNOZmulti Configurator – Neuheiten zur Version 11.3

Funktionsbausteine Laserscanner für PSENscan, Motion-Monitoring für FTS

Ab der Softwareversion 11.3.0 sorgen neue Bausteine für die maximal sichere und flexible Überwachung der:

Der Zonenanwahl-Funktionsbaustein ermöglicht produktive Lösungen für stationäre und mobile Gefahrbereichsabsicherung in Verbindung mit dem Sicherheits-Laserscanner PSENscan zur Überwachung von 2D-Bereichen. So lassen sich beispielsweise offene Roboterzellen sicher überwachen oder auch effiziente Prozesse in der Logistik- oder Produktionsumgebung gewährleisten.

Für die Überwachung von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) sind Motion-Monitoring-Softwarebausteine wie die sichere Synchronlaufüberwachung und drei weitere zur sicheren Positionsüberwachung verfügbar (Safe Position Comparison, Safe Position Range und Safe Position Monitoring). Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit den sicheren Motion Monitoring Modulen PNOZmulti 2.

– Bei der sicheren Synchronlaufüberwachung werden zwei Achsen verglichen – Vergleich ist möglich auf größere, kleinere oder gleiche Geschwindigkeit. Im Softwaretool sind Toleranzfenster definierbar und so eine noch flexiblere Applikation möglich. PNOZ m EF 2MM ist das Modul der Wahl dafür. Die sichere Erkennung von Abweichungen im Gleichlauf zweier Achsen schützt Mensch und Maschine. Darüber hinaus kann bei gleichlaufenden Achsen der Synchronlauf überwacht werden. Durch die Überwachung und den Vergleich der zwei Antriebsachsen eines FTS wird die sichere Erkennung von Fahrwegen ermöglicht.

– Beim Einsatz der sicheren Positionsüberwachung kann Position und Positionsbereich einer Achse überwacht werden. Dazu können die Module PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO eingesetzt werden. Lenkachse und aktuelle Position einer Achse lassen sich nach Setzen einer Referenzmarke zur Erfassung der Nullstelle sicher überwachen.

Hardware – optimal abgestimmt auf die Applikation:

  • Das Eingangsmodul PNOZ m ES 16DI mit 16 digitalen Eingängen überwacht Standardanwendungen.
  • Sichere Datenübertragung mit Safety over EtherCAT ermöglicht das Kommunikationsmodul PNOZ m EF EtherCAT FSoE in Verbindung mit dem Basisgerät PNOZ m B1. Dabei kann PNOZmulti 2 als FSoE-Master, FSoE-Slave oder als EtherCAT-Slave zum Einsatz kommen.
  • Dezentrale Ein- und Ausgangsmodule PDP67 F 10DI4DO (VA) leiten Signale der angeschlossenen Sensoren an die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 weiter. Neu sind vier sichere Halbleiterausgänge am PDP67, die den direkten Anschluss von sicherer Sensorik wie beispielsweise das modulare Schutztürsystem PSENmlock mittels Kabel an die PNOZmulti 2 ermöglichen. Es können bis zu vier der in Schutzart IP67 ausgerüsteten Module über das Verbindungsmodul PNOZ m EF PDP-Link an PNOZmulti 2 angeschlossen werden. Bis zu vier sichere Sensoren pro PDP67-Modul - in Summe bis zu 64 Sensoren - lassen sich so flexibel im Feld überwachen. Eine Variante mit Edelstahlverschraubung, z.B. für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie, ist verfügbar. M12-Steckverbinder verknüpfen Sensoren und Aktoren einfach und schnell mit dem PDP67-Modul. Eine aufwendige Verdrahtung entfällt. Das reduziert Kosten bei der Erweiterung und Inbetriebnahme modularer Produktionsanlagen.

Ihre Einsatzvorteile:

  • Maximale Flexibilität durch Modulprogramm-Konfiguration
  • Sichere Lösungen für stationäre und mobile Gefahrbereichsabsicherung mit dem Laserscanner PSENscan
  • Motion-Monitoring-Safety-Funktionen per Software einfach parametrieren für die sichere Überwachung von fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
  • Softwaretool lizenzkostenfrei einsetzbar

Jetzt herunterladen! Lizenzkostenfrei - Version 11.3 PNOZmulti Configurator

Software PNOZmulti Configurator – Neuheiten zur Version 11.2

Diese Neuheiten sind in der Version 11.2.0 zu finden:

  • Key-in-Pocket-Lösung:

Zur Wartungssicherung und zum Schutz gegen unerlaubten Wiederanlauf kombinieren Sie die Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 und Ausleseeinheiten PITreader mit RFID-Technologie. Drei neue Funktionselemente im Softwaretool erlauben es Ihnen ein sicheres Zugangs- und Wiederanlaufmanagement für Maschinen und Anlagen umzusetzen. Im Anwenderprogramm werden alle angemeldeten Schlüssel in einer Liste gespeichert. Eine Maschinenfreigabe zum Wiederanlauf erfolgt erst nach Abmelden aller Schlüssel. Manipulation ist ausgeschlossen, da der Schlüssel weder beim Betreten noch beim Verlassen der Anlage im PITreader verbleiben darf. Das Blind-Spot-Element verlangt eine Prüfung der Anlage in nicht überschaubaren Bereichen, bevor ein Wiederanlauf getätigt wird. So können Sie die Serviceeinsätze an Ihren Maschinen und Anlagen flexibel absichern. Sie können sich an jeder Tür an- und abmelden und sparen dadurch Zeit, vor allem bei größeren Anlagen.

  • Standalone-Basisgerät PNOZ m C0 mit security key:

Die geplante neue Maschinenverordnung (Nachfolger der Maschinenrichtlinie) fordert Security-Mechanismen, die den Zugriff auf Gerätedaten verhindern. Security features sind im PNOZ m C0 bereits jetzt berücksichtigt. So ist PNOZmulti 2 gut gerüstet für die Zukunft.

  • Analoge Werte sicher überwachen:

Für das sichere analoge Eingangsmodul PNOZ m EF 4AI stehen bei der Konfiguration des Modulprogramms zwei neue Funktionselemente zur Verfügung. Das Differenzierungs-Element erfasst eine Analogwertänderung über eine bestimmte Zeit. Das Element „Rampe“ wird eingesetzt, wenn Sie überwachen wollen, ob ein Wert sich innerhalb definierter Unter- und Obergrenzen bewegt. Findet eine Über- oder Unterschreitung – zuzüglich einer Toleranz – statt, so leitet PNOZmulti 2 entsprechende Abhilfemaßnahmen ein. Ob bei der Überwachung von Füllstand, Temperatur, Druck, Geschwindigkeit oder anderen Werten - Ihre Prozesse sind sicher.

  • Bis zu 84 Standardausgänge am Basisgerät PNOZ m B1:

Sie können bis zu 6 Ausgangsmodule PNOZ m ES 14 DO an das Basisgerät PNOZ m B1 anschließen. Damit aktivieren Sie wirtschaftlich Meldeleuchten, Signallampen, Tasterbeleuchtungen und viele weitere Standardaufgaben.

Softwaretool PNOZmulti Configurator – Voll-Version 11 lizenzkostenfrei verfügbar!

Für die sichere konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 steht Ihnen im dazugehörigen Softwaretool PNOZmulti Configurator die Version 11.0 bereit. Kostenlos downloaden, installieren, öffnen, intuitiv arbeiten! Das Softwaretool bietet Ihnen Sicherheit auf dem neuesten Stand und fungiert seit Jahren als Benchmark für Safety Software.

Kostenlose Basis fürs Automatisieren!

Die Lizenzierung hat ab der Version 11 eine wesentliche Veränderung erfahren: das Softwaretool PNOZmulti Configurator können Sie nun mit der lizenzkostenfreien „Basic“-Funktionalität nutzbar. Sie können die Software kostenlos herunterladen und in Automatisierungsprojekten einsetzen. Die „Advanced“-Software-Elemente werden nach wie vor lizenzkostenpflichtig sein.

Wesentliche Neuerung der Version 11

  • lizenzkostenfreie „Basic“-Variante
  • neuen Software-Architektur mit höherer Performance
  • unterstützt Windows 64-Bit-System
  • Verschlankung der Produktepalette: alle Basisgeräte der Generation 2 wie PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner sowie das neue Basisgerät PNOZ m B0.1
  • sämtliche PNOZmulti 2 Erweiterungsmodule

Die Version 11 wird eingesetzt, um neue PNOZmulti 2 Projekte zu erstellen, bestehende PNOZmulti 2 Projekte zu öffnen und zu bearbeiten. Zur Inbetriebnahme und Instandhaltung stehen Powerflow, Diagnose , Error Stack usw. wie gewohnt zur Verfügung.

Version 10.14 „long-term-supported“ Version (released Juli 2021)

  • enthält Hardware der Produktfamilien PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini
  • diese Version kann eingesetzt werden, um PNOZmulti Classic oder Mini Projekte auf PNOZmulti 2 zu migrieren
  • PNOZmulti Classic/Mini Projekte Projekte öffnen, bearbeiten erstellen
  • neue Hardware PNOZmulti 2 wird nur noch ab Version 11.0 und höher unterstützt

Weitere Informationen:

Flyer Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator Version 11

Die Vorteile auf einen Blick

  • Software mit vorkonfektionierten, zertifizierten Bausteinen
  • einfache, nachträgliche Änderungen und Anpassungen in der Konfiguration
  • kurze Maschinen-Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfache und durchgängige Diagnose
  • weltweiter Sicherheitsstandard für verschiedene Automatisierungsumgebungen und unterschiedliche Kommunikationssysteme
  • die schnelle Inbetriebnahme und sehr geringer Aufwand bei der Verdrahtung - überzeugen Sie sich!

Die Merkmale auf einen Blick

Sicherheitsschaltung konfigurieren statt verdrahten

  • intuitiv bedienbar: Erstellen Ihrer Sicherheitsschaltung wird zum Kinderspiel
  • frei konfigurierbar: alle Eingänge und Ausgänge können Sie komfortabel mit wenigen Klicks im Softwaretool parametrieren
  • durch logische Operatoren verknüpfen Sie diese zu einer Sicherheitsschaltung mittels Drag-and-Drop
  • sämtliche Eingangs-, Logik- und Ausgangselemente wählen Sie auf der Arbeitsfläche aus

Automatische Überprüfung auf Fehler, Schutz vor Änderungen

  • sicher: das Softwaretool prüft die erstellte Sicherheitsschaltung auf Fehlerquellen
  • geschützt: die fertige Konfiguration können Sie zertifizieren, wodurch diese vor ungewollten Änderungen geschützt ist
  • flexibel: nicht zertifizierten Schaltpläne können Sie jederzeit bearbeiten, ändern, erweitern
  • einfach: zur Dokumentation drucken Sie die Schaltplankonfiguration aus

Unser Produktspektrum: Softwaretool PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator Lizenzen

Um die ganze Bandbreite des PNOZmulti Configurators nutzen zu können, erwerben Sie den Lizenzschlüssel: Je nach Anforderung stehen Ihnen von der Basis-Lizenz bis zur Projekt-Upgrade-Lizenz verschiedene Alternativen zur Verfügung.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334