Die VDMA 66413 ist ein Standardformat für die universelle Datenbasis sicherheitstechnischer Kennwerte von Komponenten oder Teilen von Steuerungen. Mit der bereitgestellten Kennwertbibliothek kann der erreichte Performance Level (PL) der Sicherheitsfunktionen von Maschinen und Anlagen nach EN ISO 13849-1 nachgewiesen werden.
Sie können die Daten Ihrer Produkte schnell und einfach aus der Bibliothek in das Sicherheitsbewertungstool Ihrer Wahl laden.