Sicherheitsvalidierung bei der Maschinensicherheit

Prüfung zur korrekten Umsetzung von Schutzmaßnahmen

Der fünfte Schritt zur Maschinensicherheit

Mit einer Sicherheitsvalidierung von Maschinen und Anlagen stellen Sie sicher, dass die Schutzmaßnahmen korrekt nach den erforderlichen Normen und Vorschriften umgesetzt sind und das Sicherheitssystem uneingeschränkt funktioniert.

Validierung im Lebenszyklus von Maschinen

Unsere Ingenieure überprüfen die sicherheitskritischen Elemente und die Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschinen.

Im Lebenszyklus einer Maschine spielt das Thema Validierung eine große Rolle für die Sicherheit – sowohl für Hersteller als auch für Betreiber. Betreiberrichtlinien und Normen wie ISO 13849, IEC 62061 und IEC 61508 fordern daher von Ihnen als Maschinenhersteller oder -betreiber, Ihre Sicherheitssysteme zu validieren. Hierzu ist es unbedingt erforderlich, sich sowohl mit dem Maschinen-Lebenszyklus als auch mit der Umsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen auszukennen.

Nachfolgend zu einer sicherheitstechnischen Untersuchung stellt sich die Frage, ob alle sicherheitsrelevanten Risiken beachtet und mit den richtigen Maßnahmen gelöst wurden. Nur durch eine Validierung erfahren Sie, ob die erforderlichen Maßnahmen zur Risikominderung korrekt umgesetzt wurden und die Maschine somit nachweisbar den entsprechenden Normen und Vorschriften entspricht!

Validierung nach Maß – das richtige Level für jede Anforderung

Welche Tiefe der Validierung ist notwendig und sinnvoll?

Pilz bietet ein auf Sie abgestimmtes Leistungsspektrum an, um Ihre Maschine anhand einer strukturierten Methode effizient in den Kategorien Maschinensicherheit, Risikominimierung, funktionale Sicherheit und weiteren gesetzlichen Anforderungen zu validieren. Entsprechend können Sie als Maschinenhersteller oder Betreiber passgenau ausgerichtet zum Projekt und Anforderungen den Umfang der Validierungsdienstleistung zwischen drei Leveln wählen.

Validierungsmethode Level 1 Level 2 Level 3
Maschinensicherheit

♦♦

♦♦♦      

Risikominderung  

♦♦♦

Funktionale Sicherheit

♦♦

♦♦♦

Andere gesetzliche Vorschriften    

Fallbeispiele Level 1 Level 2 Level 3
CE-Kennzeichnung, Konformitätsbewertungsverfahren     ♦♦♦
Komplexe Installation, für die eine detaillierte Prüfung erforderlich ist     ♦♦♦
Pilz führt als neutrale Stelle die Prüfung durch   ♦♦  
Geringfügige Änderungen an einer zuvor validierten Maschine   ♦♦  
Validierung anhand einer ähnlichen Maschine   ♦♦  
Umzug vorhandener Maschinen an einen neuen Standort    
Erneute Überprüfung zuvor validierter Maschinen    

Prüfungstiefe: ♦ grundlegend, ♦♦ detailliert, ♦♦♦ vollumfassend

Details zum Leistungsumfang

Level 1

Level 2 Level 3
  • Basisüberprüfung der Maschinensicherheit 
  • Bewertung der durchgeführten Maßnahmen
  • stichprobenartiger Funktionstest
  • Überprüfung der PLr Zuordnung
  • Bewertung der angewandten PL Grundsätze
  • detaillierte Überprüfung der Maschinensicherheit 
  • Bewertung der durchgeführten Maßnahmen
  • Bewertung der 5 Hauptrisiken
  • Test der Sicherheitsfunktionen
  • Prüfung der korrekten Installation von Sicherheitsfunktionen und Komponenten
  • Überprüfung der festgelegten PL Umsetzung (PL ≥ PLr)
  • Überprüfung der Maschinensicherheitsgesetzgebung
  • Überprüfung auf Einhaltung der Produktnorm
  • Bewertung der durchgeführten Maßnahmen
  • Überprüfung der Umsetzung der Risikominderung
  • Test der Sicherheitsfunktionen
  • Prüfung der korrekten Installation von Sicherheitsfunktionen und Komponenten
  • Fehlersimulation
  • Überprüfung der festgelegten PL Umsetzung (PL ≥ PLr)
  • Auswertung des erreichten PL (PL ≥ PLr) 

-Überprüfung von:

  • Sicherheitsanforderungsspezifikation
  • Sicherheitsbezogener Software
  • elektrischer Sicherheit
  • EMV/RE-Anforderungen
  • Geräuschemissionen
  • Anforderungen an Druckgeräte

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Validierung nach Maß dank drei unterschiedlicher Validierungslevel
  • Passgenaue Intensität und Detailgrad der Validierung entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen und Bedürfnisse
  • Kosteneffiziente Validierungsmethode und Know-how von Pilz
  • Sicherstellung der Übereinstimmung mit Normen die eine unabhängige Sicherheitsvalidierung fordern und Vorgaben
  • Sicherheit und Schutz durch eine sichere Arbeitsumgebung

 

Sie haben noch offene Fragen? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!

E-Mail senden

Validierung bei Pilz – kurz erklärt zur schnellen Übersicht

Ihre nächsten Schritte auf dem Weg zur Maschinensicherheit

Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Kaufmännischer Support



Telefon: +49 711 3409 7000
E-Mail: [email protected]

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409 7000
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld