Risikobeurteilung von Maschinen

Gefahren systematisch bewerten

Der erste Schritt zur Maschinensicherheit: Risikobeurteilung

Mit einer auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenen und systematisch durchgeführten Risikobeurteilung für Maschinen und Anlagen, gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, liefert Ihnen Pilz die wichtigste Grundlage zur Festlegung von Sicherheitsmaßnahmen und Gewährleistung von Maschinensicherheit. Dies ist gleichermaßen relevant für Hersteller und Betreiber von Maschinen.

Ihre Anforderungen

Auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten: unsere Risikobeurteilung, gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Vereinigung von gesetzlichen und individuellen Anforderungen

Für die Risikobeurteilung von Maschinen und Anlagen benötigen Hersteller und Betreiber ein Konzept, das die Vorgaben nationaler Gesetzgebung sowie internationaler Richtlinien und Normen einhält (in der EU ist dies unter anderem die Maschinenrichtlinie). Um dies zu erreichen, ist eine praxisorientierte, strukturierte und zielführende Bewertung Ihrer Maschinen und Anlagen notwendig. So garantieren Sie langfristig die Sicherheit auf allen Ebenen.

Von Anfang an auf Ihrer Seite

Unsere erfahrenen Spezialisten erarbeiten die Basis für eine auf die speziellen Anforderungen Ihrer Maschinen zugeschnittene Risikobeurteilung. Immer in Übereinstimmung mit Ihrer Unternehmenspolitik, Ihren internen Abläufen und Ihren operativen Anforderungen.

Unsere Leistungen

In Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und/oder internationalen Normen und Richtlinien führen wir - gemeinsam mit Ihnen - eine technische Überprüfung Ihrer Maschinen durch. Auf Grundlage der dabei ermittelten Informationen können schließlich Sicherheitsmaßnahmen für die Maschine festgelegt, priorisiert und umgesetzt werden.

Die Risikobeurteilung von Maschinen und Anlagen durch Pilz umfasst:

  • Ermittlung der geltenden Normen, Vorschriften und Verfahren
  • Beschreibung der Grenzen der Maschine
  • Überprüfung Ihrer Maschine nach den geltenden nationalen und internationalen Normen, in der EU immer auch auf Basis der Maschinenrichtlinie
  • Ermittlung und Beurteilung bestehender Gefahren
  • Untersuchung der Gefahren in allen relevanten Phasen des Maschinenlebenszyklus
  • Abschätzung und Beurteilung des Risikos
  • Empfehlung zur Vorgehensweise zur Reduzierung des Risikos
Wir führen mit Ihnen eine technische Überprüfung Ihrer Maschinen durch.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Die Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie ist immer individuell für Sie erstellt und wird von uns systematisch durchgeführt. So erkennen bzw. entschärfen Sie bestehende Gefahren, denen Ihre Mitarbeiter bei der Bedienung oder Wartung ausgesetzt sind. Diese können und müssen sogar direkt bei der Konstruktion der Maschinen berücksichtigt werden. Und Sie legen den Grundstein für eine umfassende Sicherheit Ihrer Fertigungsanlage - als Hersteller oder als Betreiber:

  • Sie erhalten eine effektive und wirtschaftliche Risikobetrachtung
  • Sie verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschine durch eine frühzeitige Gefahrenerkennung
  • Sie gewährleisten die Einhaltung der Maschinenrichtlinie nach geltenden Normen und Richtlinien
  • Sie sparen Zeit und Geld bei der Integration geeigneter Sicherheitsmaßnahmen
  • Sie schaffen die optimale Grundlage für das Konformitätsbewertungsverfahren, wie z.B. die CE-Kennzeichnung in der EU

Ihre nächsten Schritte auf dem Weg zur Maschinensicherheit

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de