|
|
Normen für die funktionale Sicherheit
|
| |
|
Da die Ursachen von Gefährdungen und damit auch die technischen Maßnahmen zu ihrer Vermeidung sehr unterschiedlich sein können, unterscheidet man verschiedene Arten der Sicherheit, z. B. durch Angabe der Ursache möglicher Gefährdungen. So spricht man zum Beispiel von "funktionaler Sicherheit", wenn die Sicherheit von der korrekten Funktion eines elektrischen (E), elektronischen (E) und programmierbar elektronischen (PE) Systems (kurz: E/E/PE-Systems) abhängt. Folgende Normen zählen zu den wichtigsten auf diesem Gebiet:
|
|
EN ISO 13849: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
|
Die EN ISO 13849-1 ist als Nachfolger der EN 954-1 die zentrale Norm für die Auslegung sicherheitsgerichteter Steuerungen im Bereich "Maschinensicherheit". Die EN ISO 13849-1 (inzwischen in Version 2009) wurde 2006 als Europäische Version verabschiedet. Außerdem ist die EN ISO 13849-1 als harmonisierte Norm unter der Maschinenrichtlinie im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Damit gilt die Vermutungswirkung für diese Norm. Mit der Revision der EN 954-1 sollte eine vereinfachte, zumutbare Norm geschaffen werden, die eine Auseinandersetzung mit hoch mathematischen Modellen erübrigt. Die EN ISO 13849-1 behandelt wie bisher neben elektrischen, elektronischen und programmierbaren elektronischen Systemen auch andere Steuerungstechnologien, z. B. Fluidtechnik. Der Handlungsbereich der EN ISO 13849-1 beschreibt auch die Möglichkeiten der Verwendung dieser Norm für programmierbare elektronische Systeme für Sicherheitsaufgaben. Zum Thema "Validierung" ist der bisherige Normentwurf prEN 954-2 im Dezember 2003 als harmonisierte Norm EN ISO 13849-2 erschienen. Unter Validierung versteht man eine bewertete Überprüfung einschließlich Analyse und Testung der Sicherheitsfunktionen und Kategorien sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen. [... mehr]
|
|
EN/IEC 62061: Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbar elektronischer Steuerungssysteme
|
Die EN/IEC 62061 stellt eine sektorspezifische Norm unterhalb der EN/IEC 61508 dar. In ihr wird die Realisierung sicherheitsrelevanter elektrischer Steuerungssysteme von Maschinen beschrieben. Sie betrachtet den gesamten Lebenszyklus von der Konzeptphase bis zur Außerbetriebnahme. Basis bilden quantitative und qualitative Betrachtungen von Sicherheitsfunktionen. Sie richtet sich an Planer, Errichter und Nutzer sicherheitstechnischer Systeme. Die EN/IEC 62061 ist als harmonisierte Norm unter der EG-Maschinenrichtlinie gelistet, so dass bei ihrer Anwendung die so genannte "Vermutungswirkung" eintritt. Weitere Informationen: EN 62061
|
|
EN/IEC 61508: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme
|
Mit der IEC 61508 werden die Anforderungen an Sicherheitssysteme in der Anlagensicherheit unabhängig von der Anwendung definiert. Dabei geht es nicht allein um die Angleichung des nationalen Regelwerks an die internationalen Normen. Vielmehr werden zunehmend Geräte und Sensoren mit Mikroprozessoren für Sicherheitsaufgaben eingesetzt. In diesem Standard für "Funktionale Sicherheit" sind die Anforderungen an diese Systeme allgemein in Safety Integrity Levels (SIL 1-4) eingeteilt. Geräte, Sensoren oder Steuerungen müssen daher eine SIL-Einstufung erhalten [... mehr] - Teil 1: Führt in das Konzept der Funktionalen Sicherheit ein und gibt einen Überblick über die Normen der Reihe IEC 61508.
- Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
- Teil 3: Anforderungen an Software
- Teil 4: Begriffe und Abkürzungen
- Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe der Sicherheitsintegrität
- Teil 6: Anwendungsrichtlinie für Teil 2 und Teil 3
- Teil 7: Anwendungshinweise über Verfahren und Maßnahmen
|
|
EN/IEC 61511: Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie
|
Diese Norm legt die Mindestanforderungen an sicherheitstechnische Systeme in der Prozessindustrie fest. Sie baut auf der IEC 61508 auf, wurde jedoch für die Prozessindustrie zugeschnitten. [... mehr] - Teil 1: Allgemeines, Begriffe, Anforderungen an Systeme, Software und Hardware
- Teil 2: Anleitungen zur Anwendung des Teils 1
- Teil 3: Anleitung für die Bestimmung der erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel
Weitere Informationen:
Softwaretool zur Bestimmung der EN ISO 13849-1
|
|
|

|