Recht und Normen ... für mehr Sicherheit
Webcode 0240
Recht und Normen

„Sicherheit ist ein Unternehmenswert“

Warum Sicherheit?

Betriebspersonal und Nutzer sind heute permanent umgeben von komplexer Technik - ob in Beruf oder Freizeit, bei Tag oder bei Nacht. Daher sollen Geräte für ihre Nutzer unkompliziert und sicher bedienbar sein. Um dies zu gewährleisten spielt Sicherheit für automatisierte Maschinen und Anlagen eine immer größere Rolle. Die korrekte Anwendung von Normen und Richtlinien bekommt daher eine wichtige Stellung.

Die Hälfte aller tödlichen Arbeitsunfälle lässt sich auf das Verhalten der Bediener zurückführen
Ursachen für Arbeitsunfälle an Maschinen

Bei jeder tausendsten Handlung eines Menschen kommt es zu einer Fehlhandlung, die die Sicherheit des Personals gefährden kann.

Oft treten solch kritische Situationen unter Zeitdruck auf, etwa weil zur Störungsbeseitigung an einer Anlage der gesamte Prozess angehalten werden muss.

Dies schließt schon mal das Umgehen einer Verriegelungseinrichtung mit ein, wenn sich durch Entfernen eines verklemmten Teils im laufenden Betrieb der komplizierte Wiederanlauf der Anlage umgehen lässt. Wissenschaftliche Studien belegen: Die Hälfte aller tödlichen Arbeitsunfälle lassen sich auf das Verhalten der Bediener zurückführen!

30 bis 40 % von Unfallfolgekosten sind vermeidbar
Die tödlichen Arbeitsunfälle bilden dabei nur die Spitze eines Eisbergs. Vorausgegangen sind i. d. R. immer viele minderschwere Unfälle. Beim Arbeitsschutz ist daher die Analyse von Beinaheunfällen wichtiger Bestandteil der Prävention.
 

 
Ein großer Anteil der Unfallfolgekosten (ca. 30 - 40 %) sind vermeidbar, wenn die Aufwendungen für Sicherheit und Gesundheit zielgerichtet getroffen werden könnten. Die Reduzierung der Unfallfolgekosten durch Vermeidung von Arbeitsunfällen ist daher ein "wirtschaftliches" Gebot der Stunde!

Alles was Recht ist

Verschaffen Sie sich einen Überblick über sicherheitsrelevante Richtlinien und Gesetze. Dabei gehen wir ein auf die wichtigsten Sicherheitsnormen weltweit.

Normen – was ist heute Standard?

Regeln über Regeln – was aber ist für die Sicherheit von Maschinen und Anlagen wichtig? Welche Normen greifen für meine Branche? Suchen Sie nach Antworten auf diese Fragen, so sind Sie im Bereich Normen genau richtig.


Hier online einkaufen
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
Kontakt

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Anfahrtsskizze 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeTwitter
FacebookXINGIcon G _24x24

 © Pilz GmbH & Co. KG 
0240