Schnittstelle zur Anbindung eines externen Ethernet-Transceivers.
Getrennt nach Sende-, Empfangs- und Kollisionsinformation werden Daten vom Transceiver auf einem 15poligen SUB-D-Steckverbinder zur Verfügung gestellt. Der Anschluß des Endgeräts erfolgt über ein 8-adriges Twisted Pair-Kabel von max. 50 m Länge.
Während die AUI-Schnittstelle in der Vergangenheit hauptsächlich zur Kopplung von Endgeräten an 10Base5-Transceiver (Yellow Cable/Thick Ethernet) genutzt wurde, verwendet man sie heute eher zur Anbindung an LWL-Transceiver.
Attachment Unit Interface
AUI
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de
War dieser Artikel hilfreich?