REACH

Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (kurz: "REACH") in Kraft.

Was versteht man unter REACH?

REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals , also für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Durch die REACH - Verordnung wird das bisherige Chemikaliengesetz EU - weit vereinfacht und harmonisiert. Die Verordnung regelt den Umgang mit Chemikalien sowie mit chemikalienhaltigen Zubereitungen und Produkten, unabhängig davon, ob sie gefährlich sind oder nicht. Damit sind Hersteller und Importeure verantwortlich für die Sicherheit ihrer Chemikalien und müssen dazu die erforderlichen Daten, z.B. Sicherheitsdatenblätter, bereitstellen und ihre Erzeugnisse registrieren lassen. Damit soll sichergestellt werden, daß alle Chemikalien und Zubereitungen sicher in der Anwendung sind und nicht den nachgeschalteten Anwendern, Konsumenten oder der Umwelt schaden.

Was gilt für Pilz?

Als führender Hersteller von Produkten für die Sichere Automation ist es für die Pilz GmbH & Co. KG eine Herausforderung, die Umweltauswirkungen ihrer Produkte über den gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung bis zur Entsorgung, so gering wie möglich zu halten.

Da die Pilz GmbH & Co. KG weder Chemikalien noch Zubereitungen produziert, ist sie bezüglich REACH "nachgeschalteter Anwender". Um die Anwendung von zugekauften Chemikalien und Zubereitungen möglichst sicher und umweltschonend durchzuführen, arbeitet Pilz eng mit seinen Lieferanten zusammen und pflegt einen umfassenden Erfahrungsaustausch. Durch strikte Beachtung der von den Lieferanten zur Verfügung gestellten Sicherheitsdatenblätter wird sichergestellt, daß nicht nur die Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes eingehalten werden, sondern auch möglichst geringe Belastungen für Mensch und Umwelt entstehen.

Unsere Kunden erhalten ihrerseits alle Informationen von uns, die einen sicheren und umweltfreundlichen Einsatz unserer Produkte garantieren.
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
E-Mail: techsupport@pilz.de

War dieser Artikel hilfreich?