Kategorie (TP-Kabel)


TP-Kabel für Ethernet-Anwendungen sind nach ihren elektrischen Eigenschaften in Kategorien eingeteilt:

  • Kategorie 1: kein Leistungskriterium
  • Kategorie 2: bis 1 MHz (Telefon)
  • Kategorie 3: bis 16 MHz (10BaseT)
  • Kategorie 4: bis 20 MHz (Token Ring, 10BaseT, 100BaseT4)
  • Kategorie 5: bis 100 MHz (10BaseT, 100BaseT4, 100BaseTX)


Hier online einkaufen
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
Kontakt

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Anfahrtsskizze 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeTwitter
FacebookXINGIcon G _24x24

 © Pilz GmbH & Co. KG 
1353