Sensor des Monats Juni



Höchste Sicherheit mit den magnetischen Sicherheitsschaltern PSENmag.
Der magnetische Sicherheitsschalter PSENmag garantiert höchste Sicherheit zum kleinen Preis.

Im Juni präsentieren wir im Rahmen der Reihe "Sensor des Monats" den magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag in kompakter Bauform mit IP69k-Kabel für den Anschluss an das Schnittstellenmodul PDP20 F 4 mag. Mit dem Sensor des Monats stellen wir Ihnen monatlich ein Produkt-Highlight aus unserem Portfolio vor, damit Sie innerhalb unserer Produktfamilien noch leichter den richtigen Sensor für Ihre Anwendung finden.

Einsatz im hygienekritischen Bereich

Setzen Sie PSENmag dort ein, wo hohe hygienische Anforderungen bestehen, denn sowohl Sensor als auch die Anschlusskabel entsprechen der Schutzart IP69k.

Effizient und sicher in Reihe schalten

Magnetische Sicherheitsschalter lassen sich effizient an das Schnittstellenmodul PDP20 F 4 mag anschließen. Damit erhalten Sie die einzige Lösung im Markt für die normengerechte Reihenschaltung bis PL e nach EN ISO 13849-1. Durch die Anschlusslösung reduzieren Sie notwendige Eingänge am Auswertegerät und profitieren von geringeren Kosten.

Weitere Vorteile mit dem magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag sind:

  • Schnelle Diagnose über LED-Anzeige am Sensor
  • Geringer Verschleiß dank berührungslosem Wirkprinzip
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten, da verschiedene Betätigungsrichtungen unterstützt werden

 

Weitere Informationen:

Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag 

Empfohlener Artikel: PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10
Produktnummer: 506 326

Schutztürüberwachung und Positionsüberwachung per Sicherheitsschalter 



Hier online einkaufen
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
Kontakt

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Anfahrtsskizze 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeTwitter
FacebookXINGIcon G _24x24

 © Pilz GmbH & Co. KG 
8596