Schnittstellenmodul PDP20



Schnittstellenmodul PDP20 - normengerechten Reihenschaltung bis PL e
Das neue Modul ist als einzige Lösung im Markt für die normengerechte Reihenschaltung bis PL e geeignet.

Das neue Schnittstellenmodul PDP20 F 4 mag eignet sich optimal zur Reihenschaltung kontaktbehafteter Sensoren bis PL e. So steht eine normengerechte Lösung nach EN ISO 13849-1 zur Verfügung. Das Schnittstellenmodul ist an zweikanaligen Auswerteeinheiten (z. B. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS, …) anschließbar. Je PDP20 Modul können bis zu 4 Sensoren angeschlossen werden.

Die Vorteile des neuen Schnittstellenmoduls

  • Die einzige normengerechte Lösung im Markt zur Reihenschaltung: EN ISO 13849-1 bis PL e
  • Reihenchaltung kontaktbehafteter Sensoren wie PSENmag, PSENrope und PSENhinge, Anschluss von Befehls- und Meldegeräten PIT (außer PITmode) möglich
  • Flexibilität in der Erstellung Ihrer Automatisierungsarchitektur, da das PDP20-Modul an alle zweikanaligen Auswerteeinheiten anschließbar ist
  • Hoher Grad an Dezentralisierung durch die Möglichkeit der Kaskadierung der Module
  • Diagnoseinformation über den Schaltzustand jedes einzelnen Sensors abrufbar
  • Einfache Installation durch bewährte Hutschienenmontage
  • Kompakte und wirtschaftliche Lösung für alle Reihenschaltungen


Weitere Informationen:

Schnittstellenmodul PDP20 



Hier online einkaufen
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
Kontakt

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Anfahrtsskizze 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeTwitter
FacebookXINGIcon G _24x24

 © Pilz GmbH & Co. KG 
8235