In der Reihe "Sensor des Monats" stellen wir Ihnen monatlich ein Produkt-Highlight aus unserem Portfolio vor. Damit finden Sie innerhalb unserer Produktfamilien noch leichter den richtigen Sensor für Ihre Anwendung. Im November präsentieren wir den Sicherheitsriegel PSENbolt mit Fluchtentriegelung und Arretierbolzen in Kombination mit dem codierten Sicherheitsschalter PSENcode.
Kostenoptimierte 3 in 1 Lösung aus Sicherheitsschalter, Türgriff und Riegel
Der Sicherheitsriegel PSENbolt besteht aus Sicherheitsschalter, Türgriff und Riegel. Er ist unsere 3 in 1 Lösung für schwer zu justierende Schutztüren oder Bereiche, die häufig geöffnet und geschlossen werden. Denn neben dem Umgehungs- und Manipulationsschutz weist sein Material auch eine lange Lebensdauer auf.
Erhöhte Sicherheit im PSENbolt integriert
Wenn sich der Anwender nach dem Schließen der Schutztüre noch innerhalb der Schutzeinrichtung aufhält, kann die Schutztüre mittels Fluchtentriegelung von innen geöffnet werden. Dank Arretierbolzen besteht ein zusätzlicher Schutz vor unbeabsichtigtem Schließen des Riegels.
Weitere Vorteile des Sicherheitsriegels PSENbolt:
- flexible Anbringung des Sicherheitsriegels dank frei wählbarem Türanschlag
- bei beengten Einbauverhältnissen dank kompaktem Baumaß geeignet
- zusätzlicher Schutz vor unbefugtem Öffnen und Schließen mittels Vorhängeschloss
- weitere Kombinationsmöglichkeiten mit PSENmag und PSENmech
- wirtschaftliche Lösung dank Reihenschaltung mit PDP67 Modulen
Weitere Informationen:
Sicherheitsriegel PSENbolt
Empfohlener Artikel: PSEN b4.1 kombiniert mit PSEN cs4.1n/PSENcs 4.1*
Bestellnummer: 540030 (kombiniert mit 541103*)
* Der Sensor ist auch mit PSEN cs3 und PSEN ma1.4 kombinierbar.