Sensor des Monats Oktober



Der codierte Sicherheitsschalter PSENcode bietet höchsten Manipulationsschutz.
Der codierte Sicherheitsschalter PSENcode bietet höchsten Manipulationsschutz auf kleinstem Raum.

In der Reihe Sensor des Monats stellen wir Ihnen monatlich ein Produkt-Highlight aus unserem Portfolio vor. Im Oktober präsentieren wir den codierten Sicherheitsschalter PSENcode in der Ausführung unikat, vollcodiert.

Höchster Manipulationsschutz trotz kleiner Bauform

Der Sicherheitssensor PSENcode unikat, vollcodiert akzeptiert nur einen einzigen Betätiger (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Aufgrund dessen ist es unmöglich, den Schalter zu manipulieren:
Sie erreichen den höchsten Schutz auf kleinstem Raum für Anwendungen bis PL e nach EN ISO 3849-1 bzw. SIL 3 nach EN/IEC 62061 und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Wirtschaftliche Lösung

Durch die berührungslose Wirkweise gewährleistet der codierte Sicherheitsschalter eine lange Lebensdauer. PSENcode kann durch die integrierte Auswertung zudem ohne Abstriche bei der Sicherheitseinstufung mit anderen Sensoren in Reihe geschaltet werden und spart sichere Eingänge am Auswertegerät.

Weitere Vorteile des codierten Sicherheitsschalters PSENcode:

  • flexible Montage, denn sowohl Sensor als auch Betätiger unterstützen alle Anfahrrichtungen
  • komfortable Diagnose mittels LED-Anzeige von zwei Seiten
  • offen gegenüber Schnittstellen und Produkten anderer Hersteller

Weitere Informationen:

PSENcode berührungsloser codierter Sicherheitsschalter 

Codierten Sicherheitsschalter PSENcode bestellen

Empfohlener Artikel: PSEN cs4.2a/PSEN cs4.1
Bestellnummer*: 541201 (Anschlussart Kabel, 5m)

Schutztürüberwachung und Positionsüberwachung per Sicherheitsschalter 

* Der Sensor ist auch für andere Anschlussarten erhältlich.



Hier online einkaufen.
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den Webcode ein:
Kontakt

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Anfahrtsskizze 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeTwitter
FacebookXINGIcon G _24x24

 © Pilz GmbH & Co. KG 
7822