Den lille styring PNOZmulti 2 – udvidelsesmoduler

Udvid med modulopbygning – nemt, fleksibelt, omkostningsoptimeret

De små styringer PNOZmulti 2 – udvidelsesmoduler

Har du valgt det passende basismodul til din applikation? Alt efter behov kan der tilsluttes forskellige udvidelsesmoduler til et basismodul for PNOZmulti 2: F.eks. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler og forbindelsesmoduler.

Vi tilbyder dig en modulopbygget skalerbar løsning til alle applikationer. Du betaler kun for den funktionalitet, som du har brug for i din applikation.

I softwareværktøjet PNOZmulti Configurator sammensætter du hardwarekonfigurationen med få klik. Softwaren hjælper dig med placeringen.

De små styringer PNOZmulti 2 – nyt indgangsmodul

I forbindelse med overvågning af trykknapper og andre digitale signalgivere kan du bruge indgangsmodulet PNOZ m ES 16DI til standardapplikationer. 16 digitale indgange, der kan konfigureres i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator fra version 11.3, er til rådighed til tilslutning af trykknapper og andre digitale signalgivere. Der kan maksimalt tilsluttes 6 moduler til basismodulet PNOZ m B1, hvilket giver i alt 96 digitale indgange. Standardudgange kan overvåges med udgangsmodulet PNOZ m ES 14DO.

Det sparer omkostninger ved automatisering af din maskine. Du reducerer stilstandsperioderne ved at bruge den integrerede diagnoseløsning PVIS. I tilfælde af driftsforstyrrelser sikrer bl.a. meddelelser i klartekst med præcis lokalitetsbeskrivelse, entydigt definerede ansvarsområder og en integreret førstefejlsvisning, at produktionen hurtigt kan startes op igen.

Bestil i e-shoppen
 

De små styringer PNOZmulti 2 – nyt indgangsmodul

Sikker Motion Monitoring med PNOZ m EF 1MM2DO

De sikre Motion Monitoring-moduler til de konfigurerbare, små styringer PNOZmulti 2 sørger for sikker overvågning af dine drev. Modulet PNOZ m EF 1MM2DO har to sikre halvlederudgange og én kaskadeindgang og -udgang. Sammen med et basismodul PNOZ m B0 eller PNOZ m B1 overvåger udvidelsesmodulet en akse.
Du konfigurerer det sikre Motion Monitoring-modul i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator fra version 10.13. Du opretter et selvstændigt modulprogram (mIQ) for hvert modul til direkte styring af de sikre, digitale udgange.

  • Hurtig reaktionstid på Motion-hændelser med frakobling af udgangene på under 12 ms.
  • Overskridelse af parametrerede grænseværdier meddeles, og i tilfælde af fejl og overtrædelse af beskyttelsesområder/beskyttelsesrum indleder PNOZmulti 2 en sikker og pålidelig reaktion.
  • Hvis det komplette system skifter til STOP-tilstand, kan der konfigureres forsinket frakobling.
  • Frakoblingen kan knyttes sammen med flere moduler via den integrerede kaskadeindgang og -udgang. Hvis et modul frakobles, frakobles samtidig de moduler, som er tilknyttet via kaskadeopkoblingen.
  • Alle gængse inkrementalgivere kan tilsluttes ved hjælp af et drevspecifikt forbindelseskabel via det industriegnede interface Mini I/O, der udmærker sig ved en ekstra god stabilitet.

Dine fordele ved brug af udvidelsesmodulerne PNOZmulti 2

  • Hurtig time-to-market, fordi ind- og udgange frit kan konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Kan nemt og rentabelt udvides med modulopbygning – fint skalerbar alt efter applikation og det nødvendige antal indgange og udgange
  • Hurtigere reaktionstider og korte cyklustider takket være uafhængigt modulprogram (mIQ), til udvalgte udvidelsesmoduler fås decentral bearbejdning direkte i modulet
  • Mulighed for store applikationer ved hjælp af basismoduler, der kan linkes til hinanden
  • Kan udvides decentralt i arbejdsområdet med sikker sensorteknologi
Dine fordele ved brug af udvidelsesmodulerne PNOZmulti 2

Vores produktprogram: PNOZmulti 2 udvidelsesmoduler

PNOZmulti 2- sikre I/O-moduler

Der er forskellige moduler til rådighed, som f.eks. indgangsmoduler, relæ- og halvleder-udgangsmoduler, motion-monitoring-moduler samt forbindelsesmoduler.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

Ind- og udgangsmoduler til ikke-sikre standardapplikationer
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyrkiet: +90 216 5775552
  • Holland: +31 347 320477
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillehavs-regionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334