Ofte stillede spørgsmål – Jura og standarder


Hvilken betydning har sikkerhedslevetidscyklussen?

I IEC 61508-2 er kravene til E/E/PES-sikkerhedslevetidscyklussen (findes i afsnit 7) sammenfattet i et livscyklusdiagram (figur 2) med en oversigt over hver fase i tabel 1.

På samme måde er kravene i IEC 61508-3 til softwarelevetidscyklussen (findes i afsnit 7) sammenfattet i figur 3 med en oversigt i tabel 1.

Hvert enkelt krav i IEC 61508 skal ses i sammenhæng med den tilhørende livscyklusfase (hvor dette er relevant) og de angivne mål for de enkelte faser. I hvert enkelt afsnit står målene lige foran kravene.

[... få flere oplysninger om IEC 61508]


Køb online her
Quicklinks
Web-kode
Indtast den firecifrede webkode her:
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Tlf. 7443 6332
Fax: 7443 6342
E-mail: pilz@pilz.dk

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeI Twitter 24Facebook Pilz-DK

 © Pilz GmbH & Co. KG 
1835