PSS 4000: Struktureret tekst til standard og sikkerhed



Nu er editoren PAS STL til rådighed i automatiseringssystemet PSS 4000.

Med PAS STL i henhold til EN/IEC 61131-3 er editoren "Struktureret tekst" til standard og sikkerhed nu til rådighed i automatiseringssystemet PSS 4000. På denne måde kan styringerne PSSuniversal PLC – ud over med PAS IL (instruktionsliste) og den grafiske program-editor PASmulti – programmeres med endnu en editor. Derudover er det med program-editoren PASmulti muligt helt enkelt at kombinere de programmeringssprog, der nævnes i EN/IEC 61131-3.

Fordelene ved den nye editor PAS STL

  • Standard og sikkerhed samlet i et system
  • Enkel kombination af PAS STL, PAS IL og PASmulti muliggør struktureret arbejde og overskuelige programmer
  • Omfattende bibliotek til fail-safe- og standardmoduler muliggør en høj grad af genanvendelighed


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000



Køb online her
Quicklinks
Web-kode
Indtast den firecifrede webkode her:
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Tlf. 7443 6332
Fax: 7443 6342
E-mail: pilz@pilz.dk

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeI Twitter 24Facebook Pilz-DK

 © Pilz GmbH & Co. KG 
7941