Hvordan fungerer det konfigurerbare sikkerhedsrelæ PNOZmultiMini? Hvordan konfigurerer du sikkerhedsrelæet ved hjælp af PNOZmulti Configurator? Med hvilke særlige funktioner overbeviser sikkerhedsrelæet PNOZ S30? Det får du at vide i billede og lyd i vores nye produktanimationer. Med filmene, der varer tre til fem minutter, ønsker vi at give dig et hurtigt indblik i de vigtigste anvendelsesområder for vores produkter og produkternes fordele.
Følgende nye film er nu online …
De konfigurerbare sikkerhedsrelæer PNOZmulti Mini
Det konfigurerbare sikkerhedsrelæ PNOZmulti Mini er lige så lille som et almindeligt sikkerhedsrelæ og lige så fleksibelt som en styring. Sikkerhedsrelæerne er enkle at konfigurere med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator, har display og er samtidig kun 45 mm brede. De kan også udvides med nye moduler, efterhånden som kravene stiger. I vores animerede film lærer du sikkerhedsrelæet PNOZmulti Mini at kende.
Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
Du konfigurerer legende let dit sikkerhedsrelæ på en pc med PNOZmulti Configurator. I den grafikbaserede brugerflade er alle symboler klar til brug enten som ikoner eller i menuer. Vi viser dig i vores animerede film, hvor enkelt konfigurationen fungerer med PNOZmulti Configurator.
Bliv overbevist online med det samme i vores animationer.
Flere animationer:
Animation med det konfigurerbare sikkerhedsrelæ PNOZmulti Mini
Animation med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
Animation med PNOZ s30
Animation med PMI 5-serien
Animation med PASmulti