duński
fiński
japoński
portugalski
chiński
koreański
szwedzki
turecki

Archiwum prasowe - żadna informacja nie może zginąć
 
Aktualne komunikaty    Archiwum prasowe   


Zapraszamy Państwa do przeglądania naszych komunikatów prasowych. Przechowywane są tutaj wszystkie komunikaty starsze niż sześć miesięcy.

Naturalnie można również pobrać informacje prasowe z archiwum wraz z przyporządkowanymi do nich zdjęciami.

Archiwum prasowe
Ostfildern, May 18, 2011
Graficzny edytor programów PASmulti w systemie automatyzacji PSS 4000 - tworzenie programów – łatwo, szybko i intuicyjnie
W systemie automatyzacji PSS 4000 firmy Pilz do dyspozycji mamy teraz graficzny edytor programów PASmulti. Przy jego pomocy można szybko i łatwo utworzyć projekty automatyzacyjne w zakresie standardowego sterowania, jak i bezpieczeństwa oraz skonfigurować system sterowania PSSuniversal PLC. Obszerna biblioteka modułów bezpiecznych i standardowych umożliwia dodatkowo wysoki stopień ponownego użycia.


Ostfildern, February 28, 2011
Nowy czujnik izolacji PMD s20 z ułatwioną obsługą
PMD s20 rozszerza od teraz portfolio elektronicznych urządzeń monitorujących serii PMDsigma firmy Pilz Pozwala on na łatwe ustawianie wszystkich wartości przez przekręcanie i klikanie oraz następnie zapisywanie ich na karcie chipowej. Mogą przesyłać dane w elastyczny sposób do innych urządzeń. PMD s20 monitoruje elektryczne bezpieczeństwa izolowanych sieci - w obszarze OP, w instalacjach off-shore lub w przemyśle galwanicznym i zapobiega awariom prądu spowodowanym zwarciami.


Ostfildern, February 22, 2011
Bezpieczny czujnik zbliżeniowy PSENini firmy Pilz rozszerza portfolio czujników - Bezdotykowe bezpieczne monitorowanie
Bezpieczny czujnik zbliżeniowy PSENini rozszerza ofertę firmy Pilz w zakresie bezpiecznego monitorowania. PSENini bezdotykowo rejestruje zbliżenie metalowych obiektów. Zastosowania do monitorowania wielu pozycji - długie krzywki lub ruchy obrotowe - są bezpiecznie rejestrowane. Nie podlegająca zużywaniu technika nadaje się w szczególności do wysokich częstotliwości przełączania i zapewnia wysoką produktywność oraz długą żywotność. Bezpieczniki PSENini dostępne są w wersji IP67 i nadają się do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych (silne zabrudzenie, wstrząsy lub wibracje).


Ostfildern, November 17, 2010
Leitungsüberwachung PLIDdys verhindert ungewolltes Einschalten im Fehlerfall - Sicheres Einschalten gewährleistet
Pilz bietet ab sofort eine sichere Leitungsüberwachung: PLIDdys sorgt bei einkanaligen Zweidraht-Verbindungen für ein sicheres Einschalten und maximale Sicherheit bei sehr langen Leitungswegen bis drei Kilometer. Ungewolltes Einschalten oder unbeabsichtigter Anlauf der Anlage im Fehlerfall kann mit PLIDdys ausgeschlossen werden. Vor allem auch bei verketteten Anlagen oder weit verzweigten, nicht immer einsehbaren Anlagenteilen, entstehen hierdurch Vorteile. Durch die äußerst kompakte Bauweise können bestehende Anlage einfach nachgerüstet werden.


Ostfildern, October 12, 2010
Nowy wariant systemu ochrony i pomiaru PSENvip z dynamiczną funkcją muting - produktywniejsze prasowanie
Przy pomocy systemów sterowania systemu automatyzacji PSS 4000 i nowej wersji systemu ochrony i pomiaru PSENvip bazującego na kamerach firma Pilz oferuje teraz rozwiązanie bezpieczeństwa specjalnie dla pras krawędziowych, zarówno nowych, jak i poddawanych modernizacji. Możliwość optymalnego dostosowania prędkości pracy, znacznie wyższe liczby taktów i komfortowa diagnostyka podnoszą dyspozycyjność i ekonomiczność maszyn.


Ostfildern, October 12, 2010
Bezpieczny elektroniczny mechanizm napędowy krzywki dla większej elastyczności - Elektronika wypiera mechanikę
W systemie automatyzacji PSS 4000 firma Pilz oferuje teraz bezpieczny elektroniczny mechanizm krzywki do elastycznego i łatwego sterowania prasami mechanicznymi. Mechanizm napędowy krzywki jest teraz odwzorowany w systemie PSSuniversal PLC systemu automatyzacji PSS4000 dzięki istniejącym blokom funkcyjnym dla pras, które zostały rozszerzone obecnie o CamController, a także specjalnemu czujnikowi obrotów.


Ostfildern, October 7, 2010
System komunikacji radiowej InduraNET p teraz z modułem radiowym IP67 - Efektywna komunikacja radiowa we wszystkich warunkach
Dla systemu komunikacji radiowej InduraNET p (Industrial Radio Network) firmy Pilz dostępny jest teraz moduł obsługi zdalnej w obudowie o stopniu ochrony IP67. Skonstruowany specjalnie do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych moduł komunikacji zdalnej systemu radiowego jest odporny na wodę, zabrudzenie i silne wstrząsy. Za jego pomocą można niezawodnie przesyłać radiowo dane na poruszające się elementy maszyn i urządzeń.


Ostfildern, October 7, 2010
Przełącznik bezpieczeństwa PNOZmulti Mini teraz z możliwością rozbudowy - zapewnione przyłącze
Od teraz dostępne są kolejne jednostki bazowe dla konfigurowalnych przekaźników bezpieczeństwa PNOZmulti Mini. Teraz można podłączać do nich szybko i łatwo moduły komunikacyjne i bezpieczne modułu połączeniowe oraz rozszerzenia styków. Dzięki temu za pomocą PNOZmulti Mini możliwe jest także bezpieczne nadzorowanie rozległych i zdecentralizowanych instalacji.


Ostfildern, July 29, 2010
Ułatwienie obliczeń funkcji bezpieczeństwa - nowa wersja Safety Calculator PAScal pozwala na import bibliotek w formacie Sistema
Nie każdy jest matematycznym geniuszem. Dlatego upraszczamy kompleksowe obliczanie funkcji bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1 wzgl. PN-EN/IEC 62061, jak to tylko możliwe. Ponownie ulepszyliśmy nasze narzędzie software PAScal, dzięki któremu można zweryfikować bezpieczeństwo maszyn. Nowa wersja v1.5.0 poprzez ulepszone biblioteki, w których zapisano parametry bezpieczeństwa technicznego wszystkich produktów Pilz, jest jeszcze bliższa praktyce. Do tego pozwala na import bibliotek innych producentów w formacie Sistema, równorzędnym asystentowi software IFA (Instytut Bezpieczeństwa Pracy Niemieckich Przepisów BHP).


Ostfildern, April 15, 2010
Bezpieczne przetwarzanie wartości analogowych w systemie automatyzacji PSS 4000 – zdecentralizowane i bezpieczne – analogowe i cyfrowe
Nowy system automatyzacji PSS 4000 udostępnia teraz bezpieczne moduły wejść analogowych, które znacznie rozszerzają zakres zastosowania systemu. Wyposażenie sprzętowe złożone z małych jednostek o budowie modułowej czyni system automatyzacji elastycznym i umożliwia dokładne dopasowanie struktury do wymagań maszyny lub urządzenia.


Ostfildern, April 15, 2010
Moduły kompaktowe dla zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal – ekonomiczne rozwiązanie!
Od teraz dla zdecentralizowanego systemu We/Wy PSSuniversal dostępne są moduły kompaktowe. Trzy nowe, różne moduły kompaktowe są także kompatybilne z modułami elektronicznymi i modułami podstawowymi systemu PSSuniversal. Do dyspozycji są moduły z 16 standardowymi wejściami cyfrowymi i 16 standardowymi wyjściami cyfrowymi, jak również moduły z wejściami i wyjściami cyfrowymi.


Ostfildern, April 15, 2010
Cyfrowe moduły wejść dla systemu PNOZmulti – najwyższe bezpieczeństwo dla 64 czujników
W celu umożliwienia bezpiecznego podłączenia dużej liczby czujników, także poza szafą sterowniczą, od teraz dostępny jest cyfrowy, zdecentralizowany moduł wejść PDP67 F 8DI ION w wykonaniu IP67. Zdecentralizowane monitorowanie wszystkich czujników w miejscu instalacji pozwala na podłączenie do konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti.


Ostfildern, March 10, 2010
Manipulacja wykluczona – firma Pilz zapewnia niezawodność monitoringu drzwi bezpieczeństwa
Nowe bezkontaktowe systemy drzwi ochronnych PSENslock oferują bezpieczną alternatywę dla dotychczasowej technologii mechanicznej. Dzięki elektromagnetycznej sile blokowania wynoszącej maksymalnie 1000 N blokada PSENslock zapobiega niezamierzonemu otwarciu drzwi odchylanych i przesuwnych. Dodatkową ochronę stanowi włącznik zabezpieczony przed manipulacją.


Ostfildern, March 10, 2010
Przełączniki zapewniające większą efektywność sieci – nowe podzespoły do infrastruktury sieciowej systemu PSS 4000
Do tworzenia struktury sieciowej nowego systemu automatyzacji PSS 4000 za pośrednictwem systemu sieci Ethernet SafetyNET p firma Pilz oferuje teraz nowe komponenty infrastrukturalne PSSnet S. Użycie przełączników przemysłowej sieci Ethernet umożliwia elastyczne dopasowanie topologii sieci do układu urządzeń. Możliwe formy architektury to m.in. gwiazda, drzewo, a także pierścień. Kolejną zaletą jest wyższy poziom dostępności sieci oraz poszerzenie jej zasięgu.


Ostfildern, March 10, 2010
Wyłączniki PITmode firmy Pilz – przełączniki wyboru trybów pracy o podwójnej funkcji
Dzięki przełącznikom wyboru trybów pracy PITmode firma Pilz rozszerza swój asortyment w zakresie systemów do obsługi oraz wizualizacji. Przełącznik PITmode oferuje dwie funkcje, zintegrowane w niewielkim urządzeniu: wybór trybu pracy oraz regulację praw dostępu do maszyny. Przełącznik wyboru trybów pracy został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w maszynach i urządzeniach o różnych procesach sterowania i trybach pracy.


Ostfildern, November 12, 2009
System automatyzacji gotowy do wdrożenia - PSS4000 uzyskał atest TÜV
Nowy system automatyzacji PSS4000 przeszedł pomyślnie proces certyfikacji: Urządzenia systemu oraz związana z nimi platforma programowa PAS4000 uzyskały aktualnie akceptację poziomu bezpieczeństwa ze strony TÜV SÜD. Jest to potwierdzenie niezawodnego działania mechanizmów bezpieczeństwa w koncepcji poddanej procedurze certyfikacyjnej.


Ostfildern, November 9, 2009
Dobre połączenie! – nowy system drzwi awaryjnych ze wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa
Nowy system bezpiecznego nadzorowania drzwi ochronnych firmy Pilz łączy w sobie wszystkie funkcje bezpieczeństwa: moduł PSENsgate o szerokości jedynie 45 mm, stanowiący połączenie elementów elektronicznych i mechanicznych, umożliwia uzyskanie najwyższej kategorii bezpieczeństwa przy zastosowaniu tylko jednego systemu. W swojej niewielkiej postaci PSENsgate łączy funkcje monitorowania drzwi ochronnych, bezpiecznej blokady z odblokowaniem dróg ucieczki/pomocniczych, jak też przycisku zatrzymania awaryjnego, żądania i potwierdzenia, oraz funkcje dodatkowe.


Ostfildern, November 9, 2009
To żaden problem – przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma monitoruje zatrzymanie, prędkość obrotową i kierunek obrotu
Firma Pilz rozszerza serię przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma: nowy model PNOZ s30 monitoruje w bezpieczny sposób zatrzymanie, prędkość obrotową i kierunek obrotu. Możliwość pracy przy otwartych drzwiach ochronnych, skrócenie czasów uzbrajania i szybki dostęp do maszyn po ich zatrzymaniu to istotne zalety z punktu widzenia użytkownika. Zastosowanie najnowszego czujnika prędkości obrotowej pozwala ponadto spełnić wymogi nowej dyrektywy maszynowej w zakresie bezpiecznego monitorowania prędkości obrotowej.


Ostfildern, October 26, 2009
Dyskusja na temat przedłużenia terminu przejściowego dla normy EN 954-1 stanowi przyczynę niepewności – jako producent firma Pilz jest przygotowana na normę EN ISO 13849-1
Informacja Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) o możliwości przedłużenia kończącego się w tym roku okresu przejściowego dla normy EN 954-1 do dnia 29.12.2012 r. wywołała zamieszanie wśród producentów maszyn i urządzeń. Wypowiedź ta nie została potwierdzona, ponieważ Komisja Europejska, której zgoda jest wymagana, podejmie decyzję dopiero na początku grudnia. Aż do tego czasu należy jednak przyjąć, że skutek domniemania normy EN 954-1 upływa, tak jak planowano, w dniu 29.12.2009 r. Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w automatyce firma Pilz zaleca producentom i użytkownikom maszyn nie reagować na spekulacje dotyczące przedłużenia normy EN 954-1, lecz w miarę możliwości jak najszybciej zastosować normy EN ISO 13849-1 oraz EN/IEC 62061 jako następne obowiązujące normy.


Ostfildern, July 23, 2009
Nowy konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa firmy Pilz – PNOZmulti Mini wzbogaca serię urządzeń sterujących
PNOZmulti Mini to najnowsze rozszerzenie serii niezawodnych, wielofunkcyjnych systemów sterowania PNOZmulti firmy Pilz. Szerokość konstrukcyjna rzędu jedynie 45 mm to znaczący efekt miniaturyzacji w porównaniu do PNOZmulti o szerokości 134 mm. PNOZmulti Mini – podobnie jak wszystkie produkty PNOZmulti – można konfigurować przy użyciu sprawdzonego narzędzia programującego, PNOZmulti Configurator, i jest on z nim całkowicie zgodny. PNOZmulti Mini został zaprojektowany przede wszystkim do zastosowania w pojedynczych maszynach we wszystkich obszarach budowy maszyn.


Ostfildern, May 25, 2009
Nowy interfejs Profinet okazuje swe zalety - zdecentralizowany system wejść/wyjść firmy Pilz stosuje się w przemyśle samochodowym
Firma Pilz GmbH & Co. KG, z siedzibą w Ostfildern, zapewnia bezpośrednie wyłączne zaopatrzenie producenta samochodów BMW w zdecentralizowane urządzenia peryferyjne zgodne ze stopniem ochrony IP20. W przyszłości koncern ten będzie stosować zdecentralizowany system wejść/wyjść PSSuniversal na całym świecie. Podstawowym założeniem było w tym przypadku stworzenie nowego modułu głównego z interfejsem Profinet, co zostało przeprowadzone w ścisłej współpracy z firmą BMW. To rozwiązanie sterownika jest przekonujące zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.


Ostfildern, March 17, 2009
Informacje ogólne na temat decentralizacji PSS4000 – jeden system do wszystkich zastosowań automatyzacyjnych
Ostfildern, 12 marca 2009 r. – Dzięki systemowi automatyzacji PSS4000 firma Pilz oferuje rozwiązanie dla wszystkich zadań związanych ze sterowaniem maszyn i techniką bezpieczeństwa, jak też dla obszarów takich jak Motion Control, diagnozowanie i wizualizacja. Zastosowanie systemu ma na celu uproszczenie decentralizacji funkcji sterowania i zmniejszenie nakładu prac związanych z inżynieringiem. Główną rolę odgrywa przy tym wyznaczająca nowe kierunki platforma programowa PAS4000 (Pilz Automation Suite). Umożliwia ona zachowanie centralnego oglądu nawet w przypadku zdecentralizowanych, rozproszonych struktur sterowania. System automatyzacji PSS4000 można stosować niezależnie od branży do aplikacji każdej wielkości.


Ostfildern, April 16, 2008
Łatwość zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego - Nowe kontrolery monitorujące PMDsigma wyręczają użytkownika
Nowa generacja elektronicznych urządzeń monitorujących PMDsigma firmy Pilz monitoruje napięcie, natężenie, temperaturę i kolejność faz. Nowością w PMDsigma jest możliwość prostego ustawiania wartości za pomocą pokrętła i zapisywania na karcie mikroprocesorowej. Dzięki temu można w elastyczny sposób zbierać dane o wielu urządzeniach. Wyświetlacz tekstowy upraszcza wprowadzanie parametrów, zapewniając równocześnie komfortowe możliwości diagnozowania. Pierwsze urządzenie serii PMDsigma monitoruje moc czynną. W ten sposób tworzy system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych stanach urządzenia, chociaż nie wymaga stosowania dodatkowych czujników.


Ostfildern, October 15, 2007
Teraz również niezawodny nadzór analogowych sygnałów wejściowych - Pilz tworzy nowe obszary zastosowania systemu bezpieczeństwa PNOZmulti
System PNOZmulti firmy Pilz, jako pierwszy konfigurowalny system bezpieczeństwa, nadzoruje teraz również w niezawodny sposób analogowe sygnały wejściowe w rodzaju prądu lub napięcia. W obrębie techniki bezpieczeństwa możliwość taką zapewniały dotychczas jedynie sterowniki programowalne. Dzięki analogowemu modułowi wejść PNOZmulti można teraz stosować także w branży przetwórczej oraz w dziedzinie konstrukcji wyciągów i wind, a także do sterowania palnikami. Wpływa to na rozszerzenie możliwości zastosowania wielofunkcyjnego systemu bezpieczeństwa, którzy upowszechnił się w różnych aplikacjach w zakresie budowy maszyn i urządzeń.


Ostfildern, November 24, 2006
W połączeniu można sprostać nawet złożonym zadaniom Teraz możliwa jest jeszcze prostsza wymiana danych pomiędzy wieloma systemami bezpieczeństwa PNOZmulti
Dla wielofunkcyjnego systemu bezpieczeństwa PNOZmulti firma Pilz udostępnia teraz moduły połączeniowe, za pomocą których może komunikować się ze sobą wiele urządzeń podstawowych. Zalety: jeśli zostały osiągnięte granice fizyczne urządzenia, użytkownicy mogą zastosować wiele urządzeń PNOZmulti, aby w ten sposób nadzorować i sterować również bardziej złożonymi maszynami i urządzeniami.


Ostfildern, November 24, 2006
Firma Pilz konsekwentnie rozwija swoje rozwiązanie sieciowe w dziedzinie bezpieczeństwa i standardów - SafetyNET p - potwierdzenie zasad bezpieczeństwa
Jednostka kontroli i certyfikacji komisji branżowej MHHW stowarzyszenia zawodowego potwierdziła w dniu 2 listopada 2006 r. zasadę bezpieczeństwa SafetyNET p. W oparciu o SafetyNET p Pilz tworzy rozwiązanie dla sieci Ethernet, które będzie odpowiadać specyficznym wymogom komunikacyjnym standardów, bezpieczeństwa i Motion Control i połączy przyszłe systemy. Dzięki zaaprobowaniu tej koncepcji przygotowano podstawy dalszych działań w zakresie implementacji, a tym samym osiągnięto decydujący stopień w procesie tworzenia bezpiecznych podłączeń urządzeń do systemu SafetyNET p.


Ostfildern, November 24, 2006
Nowe wyłączniki bezpieczeństwa o zwartej konstrukcji, przeznaczone do codziennej obsługi drzwi ochronnych - dostępne są do wyboru różne odstępy styków
Firma Pilz rozszerza swe spektrum produktów w dziedzinie czujników o bezkontaktowe, magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa PSENmag o niewielkich wymiarach - zaledwie dwanaście milimetrów średnicy. Oprócz oszczędnej pod względem miejsca instalacji wyłączniki bezpieczeństwa PSEN ma1.3 można stosować z dwoma różnymi włącznikami o odstępie styków rzędu 8 wzgl. 15 mm. Dodatkową cechę szczególną stanowi dodany styk sygnalizacyjny. Zaletę stanowi w tym przypadku możliwość wyświetlenia przez użytkownika stanu wyłącznika bezpieczeństwa bezpośrednio za pomocą podłączonego sterownika.


Ostfildern, October 30, 2006
Pilz Motion Control - niewielkie i ekonomiczne Nowa generacja systemów automatyzacji oraz serwowzmacniaczy zintegrowanych z napędami
Pil Motion Control (PMC) to całościowe rozwiązanie w zakresie automatyzacji maszyn. Nowa generacja zintegrowanych z napędami systemów automatyzacji PMCprimo Drive oraz serwowzmacniaczy PMCtendo DD sprawia, że cała seria jest mniejsza i bardziej wydajna. PMCprimo Drive3 i PMCtendo DD5 odznaczają się spokojną pracą oraz szybszym uruchamianiem. Dalsze zalety w porównaniu z poprzednimi wersjami: o 30 procent niższe wymiary konstrukcyjne i związane z tym znaczne oszczędności.


Ostfildern, October 19, 2005
Zakres zastosowań rozszerza się - platformy wejść/wyjść dla techniki bezpieczeństwa i sterowania teraz także z modułami analogowymi
Firma Pilz oferuje teraz dla rozproszonej platformy sterowania PSSuniversal także analogowe moduły wejść/wyjść, przeznaczone do transmisji sygnałów procesów. W ten sposób zakres zastosowania został poszerzony również o takie branże, jak przemysł półprzewodników oraz technika paleniskowa, w których również można wykorzystać zalety urządzeń PSSuniversal. Do bardziej opłacalnego wykonania aplikacji przyczynia się fizyczne połączenie, przy jednoczesnym logicznym rozdzieleniu funkcji bezpieczeństwa oraz standardowych funkcji sterowania, jak również elastyczna konstrukcja.



Pilz ogólnoświatowy
Wybierz lokalizację

Pilz ogólnoświatowy
Quicklinks
Kod Web
W tym polu wprowadź 4-cyfrowy kod Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0650