デンマーク語
フィンランド語
ポーランド語
ポルトガル語
中国語
韓国語
スウェーデン語
トルコ語

プレスアーカイブ - 保存情報
 
最新情報    プレス・アーカイブ   


当社のプレスリリースをご確認ください。6ヶ月以上前に発行されたプレスリリースはすべてここに保存されています。

もちろん、関連するプレス写真とともにプレス情報もアーカイブからダウンロードできます。

プレス・アーカイブ
Ostfildern, May 18, 2011
オートメーションシステムPSS 4000シリーズのグラフィックプログラムエディタPASmulti - 素早く、簡単、直観的にプログラムを作成
ピルツのオートメーションシステムPSS 4000にグラフィックプログラムエディタPASmultiが新登場。PASmultiは一般、安全のどちらのオートメーションプロジェクトも素早く簡単に作成できます。また、制御システムPSSuniversal PLCのコンフィグレーションにも使用できます。安全および一般ソフトウェアブロックの総合ライブラリを利用できるため、高い再利用性が得られます。


Ostfildern, February 28, 2011
新しい絶縁監視リレーPMD s20は、回すだけの簡単操作
ピルツのPMDsigmaシリーズの電子監視リレーにPMD s20が加わりました。PMD s20なら、回してクリックするだけですべての数値を設定し、チップカードに保存できます。そのため、ユーザは他の機器用のデータを自由に転送することが可能です。PMD s20は、手術室、沖合施設、 電気めっき産業などにおいて、絶縁型電源の電気的安全を監視し、短絡による停電を防止します。


Ostfildern, February 22, 2011
ピルツの安全近接スイッチPSENiniが、センサ製品のポートフォリオ拡張 - 安全、非接触監視
ピルツの安全センサシリーズに、安全近接スイッチPSENiniが加わりました。PSENiniは、接点を使用せずに金属物体の接近を検出します。ロングカムや回転動作を使用して、複数ポジションのアプリケーションでも安全の検出が実行できます。磨耗の少ない技術は、切替頻度の多い場所に最適で、高い生産性と長寿命を保証します。PSENiniはIP67の保護構造が施されているため、汚染、衝撃、振動の激しい厳しい産業環境での使用に適しています。


Ostfildern, November 17, 2010
ライン検出機器PLIDdysは、エラー発生時に意図しない起動を防止し、安全な起動を保証します。
ピルツの製品ラインアップに安全ライン検出機器が加わりました:1チャンネルに2線接続のPLIDdysは、起動時の安全と最大3kmまでの長距離配線で最大の安全を保証します。PLIDdysを使用すると、エラー発生時に意図しない再起動や設備の始動を防止することが可能です。これは特に連結したプラントや、広い範囲に分散する、見通しのあまり良くないプラントの各セクションにとって有益です。非常にコンパクトな設計のため、既存設備を簡単に更新することが可能です。


Ostfildern, October 12, 2010
保護および測定システムPSENvipのニューバージョンは 動的なミューティング機能を装備 - プレスの生産性向上
オートメーションシステムPSS 4000の制御システムとカメラベースの保護および測定システムPSENvipのニューバージョンのリリースで、ピルツは機械の新設、改造のいずれにも対応するプレスブレーキ専用の安全ソリューションの提供を開始しました。運転速度の最適レベル調整、サイクル数の大幅な増加、ユーザフレンドリーな診断によって、機械のアベイラビリティおよびコスト効率向上が実現できます。


Ostfildern, October 12, 2010
柔軟性を向上する安全電子式ロータリーカム - 整備士に大打撃を与える電子機器
オートメーションシステムPSS 4000の一部として、ピルツは機械プレスを簡単かつフレキシブルに制御する安全電子式ロータリーカムの提供を開始しました。安全電子式ロータリーカムは、オートメーションシステムPSS 4000の制御システムPSSuniversal PLCに加え、新しいカムコントローラブロックと特定のロータリーエンコーダプレスブロックが新たに追加された複数のプレスブロックから構成されます。


Ostfildern, April 15, 2010
安全、アナログおよび分散型 - アナログ値の安全処理機能付きオートメーションシステムPSS 4000
新オートメーションシステムPSS 4000に安全アナログ入力モジュールが新たに追加され、システムのアプリケーション範囲が大幅に広がりました。モジュラ式で精度の高いハードウェアによりオートメーションシステムが柔軟になり、設備や機械の要求にぴったり合った設計が可能になります。


Ostfildern, April 15, 2010
分散型I/OシステムPSSuniversal用コンパクトモジュール - 経済的ソリューション
分散型I/OシステムPSSuniversalのコンパクトモジュール発売。モジュールはデジタル一般入力16点とデジタル一般出力16点の型式を用意しています。またデジタル入出力を備えたバージョンもあります。3種類の新しいコンパクトモジュールは、PSSuniversalシステムの電子回路やベースモジュールとの互換性もあります。


Ostfildern, April 15, 2010
小型安全コントローラPNOZmulti用デジタル入力モジュール - 最高64台までのセンサに最高レベルの安全
IP67デジタル分散型入力モジュールPDP67 F 8DI IONは現在販売中です。制御盤外でも、今までより多くのセンサを安全に接続することが可能になります。その結果、現場の全センサの分散監視を小型安全コントローラPNOZmultiに接続可能です。


Ostfildern, March 10, 2010
不正操作不可 – ピルツの安全扉監視なら安全
非接触安全扉システムPSENslockは、機械技術において安全の代替手段を提供します。PSENslockは、最大1000 Nの電磁力でスイングゲートや引き戸が不意に開けられることを防止します。アクチュエータには不正操作防止対策が施され、さらに高い安全性を提供します。


Ostfildern, March 10, 2010
ネットワーク効率を上げるスイッチ - PSS 4000のEthernetインフラ用新製品
ピルツは、新オートメーションシステムPSS 4000がEthernetシステムSafetyNET pを介してネットワークに接続する新しいインフラ製品PSSnet Sの販売を開始しました。この産業用Ethernetスイッチを使用すると、ネットワークトポロジーが設備のレイアウトに柔軟に対応できるようになります。トポロジーは、スター、ツリー、リング構造が可能です。その他の利点として、ネットワークのアベイラビリティと拡張性が増大します。


Ostfildern, March 10, 2010
ピルツのPITmodeスイッチ- 二重機能オペレーティングモードセレクタスイッチ
ピルツはオペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeでオペレータ・視覚化システムを拡張しました。PITmodeは、1台のコンパクトなユニットで以下の2つの機能を提供します: オペレーティングモードの選択と機械のアクセス許可管理。オペレーティングモードセレクタスイッチは、様々な制御シーケンスとオペレーティングモードを持つ設備や機械用に開発されました。


Ostfildern, November 12, 2009
オートメーションシステム準備完了 - PSS4000、TÜVより認証取得
新オートメーションシステムPSS4000が検査に合格:このシステムのハードウェアおよび対応するソフトウェアプラットフォームPAS4000がTÜV Südより安全の認証を取得しました。よって、このコンセプト認証で定義された安全のメカニズムの信頼性が保証されました。


Ostfildern, November 9, 2009
制御 - 安全リレーPNOZsigmaが停止、速度、及び回転方向を監視可能に
ピルツはPNOZsigma安全リレーの製品群を拡張しています:新しいPNOZ s30は、安全停止、速度、および回転方法を監視します。安全扉が開いた状態の安全な労働慣行、セットアップ時間の短縮、停止が開始されてから機械に迅速にアクセス- これらがユーザにとっての主なメリットです。新しい速度監視のアプリケーションも安全速度監視に対する機械指令の要件を満たすことができます。


Ostfildern, November 9, 2009
組み合わせで強化!- 新しい安全扉システムは全安全機能を装備
全ての安全機能を一体化 - 新しいピルツのシステムは、安心できる安全扉監視を提供します:幅わずか45mmのPSENsgateは、電子機器と機械を組み合わせることで1つのシステムで最高のカテゴリーを達成できます。最小限のスペースに、PSENsgateは安全扉監視、避難/補助リリース装備の安全ガードロック、非常停止、リクエストおよび確認ボタン、その他の各種機能を統合しています。


Ostfildern, July 23, 2009
ピルツの新安全コントローラ - PNOZmultiミニでコントローラ製品の幅が広がります
PNOZmulti ミニは、ピルツの大ヒット商品である多機能安全コントローラPNOZmultiシリーズの新製品です。幅わずか45mmで、134mm幅のPNOZmultiに比べてはるかに小さくなりました。PNOZmultiの全製品と同様に、PNOZmultiミニは、実績のあるソフトウェアツールPNOZMultiコンフィグレータを使用して簡単にコンフィグレーションができ、コンフィグレータと完全な互換性があります。PNOZmulti ミニは、あらゆる工学分野で主に単体機械での用途のために開発されました。


Ostfildern, May 25, 2009
画期的な新Profinetインタフェース - 自動車産業で採用されたピルツの分散型I/Oシステム
オストフィルデルンに本拠地を置くPilz GmbH and Co. KGは、IP20の保護構造を持つ分散型I/O周辺機器を自動車メーカBMWに納める専属サプライヤとなり、即効果が現れました。将来、BMWグループは、PSSuniversal 分散型I/Oシステムを世界各地で採用します。採用の前提条件は、Profinetインタフェースを装備した新しいヘッドモジュールを開発することでしたが、ピルツはこの任務をBMWとの密接な協力関係によって達成しました。このシステムは、技術的にも経済的にも強力な制御システムになりました。


Ostfildern, March 17, 2009
全体を見渡せる分散化制御PSS4000 - 1つのシステムで全オートメーション機能に対応
2009年4月20日、オストフィルデルン– オートメーションシステムPSS4000の到来により、ピルツはモーションコントロール、診断、視覚化など、機械制御や安全関連機能にすべて対応するソリューションを提供します。制御機能の分散化をよりシンプルにし、工数を削減することを目標とします。画期的なソフトウェアプラットフォームPAS4000 (ピルツオートメーションスイート)が重要な役割を果たします。ユーザは分散型の制御構造を中央で見渡すことのできる視野を持ち続けることが可能です。オートメーションシステムPSS 4000は産業の幅広い分野において、あらゆるサイズのアプリケーション用に使用できます。


Ostfildern, August 29, 2008
ピルツの安全モーション - 新しいサーボアンプ用セーフティカード
安全のエキスパートによる安全モーションもご利用いただけるようになりました。ピルツはサーボアンプPMCprotego D用の安全カードを発売します。よって安全が直接ドライブに組み込まれています。セーフティカードを使用すると、サーボアンプPMCprotego Sは、安全停止、安全モーション機能から安全ブレーキ機能までの様々な安全機能を持つ完全な安全ドライブソリューションを提供します。ユーザにとって、短い応答時間、コスト削減、人と機械の協調作業の範囲拡大などのメリットがあります。安全モーションで、ピルツはドライブ技術を継続的に拡張し、安全と一般制御技術を互いに適合させます。


Ostfildern, April 16, 2008
電気安全がシンプルに 新しいPMDsigma 監視リレーを使用すると、ユーザが管理の主導権を握ります。
ピルツの新世代電子監視リレー PMDsigmaは、電圧、電流、温度、フェーズシーケンスなどの数値を監視します。PMDsigma の新しい機能として、ロータリーノブで数値を設定後、チップカードに保存できる機能があります。そうすることでデータはフレキシブルな状態で残されるため、他のユニットにコピーできます。プレーンテキストの表示器がパラメータ設定をサポートし、ユーザフレンドリーな診断も提供します。PMDsigmaシリーズの最初のユニットは正味電力を監視します。他のセンサを追加する必要なく、工場の危険な状況を早期に警告するシステムを提供します。


Ostfildern, February 22, 2008
新世代のオペレータターミナルは、メーカやユーザをサポートします - 強化プロセッサにより診断・視覚化の性能向上
強化プロセッサと高コントラスト表示によって高性能・メモリ容量増量:新世代のピルツオペレータターミナルにはこれらの機能があります。新しい機械コンセプトにより、信号アースとハウジングアースを分離するため、制御盤の地絡が監視できます。製品はドイツで開発、製造され、モニタの大きさが6.5インチから15インチのものまで用意しています。生産の不具合発生時に、工場や機械オペレータに、視覚化やトラブルシューティングの際効果的なサポートを提供します。


Ostfildern, November 26, 2007
生産性向上のための簡単な診断 - 新しい診断ユニットはメーカ・ユーザをサポート
コンパクトで操作簡単、さらにイーサネットインタフェース装備:これがピルツの安全制御技術対応の診断ユニット新製品です。高品質なカラーTFTディスプレー上に診断メッセージが表示されます。ユーザはトラブルシューティング時に実践的なアドバイスも得られます。操作はタッチスクリーンまたは押しボタンで行います。この新しい診断ユニットは、生産工程における不具合のトラブルシューティング時に、工場や機械のオペレータに効果的なサポートを提供します。


Ostfildern, November 26, 2007
制御盤不要 - 新しいSafetyBUS p 専用のデジタル入力モジュールは耐塵、防水構造
ピルツは安全オープンバスシステムSafetyBUS p専用の新しいデジタル入力モジュールを開発しました。M12コネクタで接続でき、IP67の保護構造が施されています。機械に直接取り付け可能なため、制御盤は不要です。このため設計や取り付けに要する作業が減り、時間を大幅に節約できます。取り付けは非常に簡単で、複雑な配線作業はありません。既成のプラグインコネクタによる接続で、最初から配線エラーを防止します。プラグインコネクタによる接続でメンテナンスや交換作業も簡単になります。


Ostfildern, October 15, 2007
アナログ入力信号の安全監視も利用可能に - ピルツはPNOZmulti 安全コントローラの新しいアプリケーション分野を開拓
ピルツのPNOZmultiは最初のコンフィグレーション可能な安全コントローラですが、電流や電圧などのアナログ入力信号も安全に監視できるようになりました。安全技術の分野において、今までこれはプログラマブルコントローラを使用しなければ不可能でした。アナログ入力モジュールを併用すると、PNOZMultiは特にプロセス工学セクタ、ケーブルカーやスキーリフトの設計、燃焼制御などでの使用にも適しています。従って、この多機能な安全コントローラをご利用の機会がますます増え、PNOZmultiは機械工学の広範なアプリケーションで確立した存在となりました。


Ostfildern, March 2, 2007
汎用性のために - 一般制御機能専用の分散型制御プラットフォームPSSuniversal
ピルツは、分散型制御プラットフォームPSSuniversalのアプリケーションオプションの拡張を進めています。新しい標準ヘッドモジュールにより、PSSuniversalは標準的なフィールドバス経由だけで通信することもできるようになりました。これにより、PSSuniversalはあらゆる通信要件に対応できるようになるとともに、I/O周辺機器全体を経済的に実装できるようになります。


Ostfildern, November 24, 2006
複雑なタスクでも単一のネットワーク内で処理 - 複数のPNOZmulti安全コントローラ間でのシンプルなデータ交換を実現
複数のベースユニット間での通信を可能にする接続モジュールを、ピルツの多機能安全コントローラPNOZmultiで使用できるようになりました。利点は、1台のユニットが物理的限界に到達した場合に、ユーザは複数のPNOZmulti装置を使用して、より複雑な機械の監視と制御をさせることができる点です。


Ostfildern, November 24, 2006
ピルツ、安全と一般制御両用のイーサネットソリューションを精力的に推進 - SafetyNET pの安全原則は確認済み
2006年11月2日、BGの技術委員会MHHWの認証機関は、SafetyNET pの安全原則を確認しました。ピルツはSafetyNET pを使用して、一般制御、安全制御、モーションコントロールの特殊な通信要件を満たし、将来的なシステムの展望をネットワーク化するイーサネットソリューションの開発を進めています。このコンセプト認証によってSafetyNET p用の安全装置インタフェースの開発プロセスは重要な段階に到達しており、この認証が今後の実装ステップの基礎となります。


Ostfildern, November 24, 2006
過酷な環境にある安全扉用小型スイッチの新製品 - スイッチイング距離も選択可能
ピルツのセンサ技術製品レンジは、非接触型安全近接スイッチPSENmagによって広がりました。このスイッチは直径わずか12 mmというコンパクトサイズです。PSEN ma1.3安全スイッチは、省スペースなだけでなく、8 mmまたは15 mmのスイッチング距離で使用できる2種類のアクチュエータに分かれています。さらに、信号接点を追加できるという特徴もあります。これにより、PLCを接続して安全スイッチのステータスを直接表示できるようになります。


Ostfildern, October 30, 2006
ピルツモーションコントロール - 新世代ドライブ内蔵オートメーションシステム/サーボアンプ - コンパクトで高コスト効率
ピルツモーションコントロール (PMC) は、機械オートメーションのためのトータルソリューションを提供する製品です。新世代のドライブ内蔵オートメーションシステムであるPMCprimo Drive、サーボアンプ、PMCtendo DDによって、製品レンジがよりコンパクトでよりパワフルになりました。PMCprimo Drive3およびPMCtendo DD5の場合、動作音が小さく迅速な試運転が可能という特徴があります。また、以前と比べてサイズが30%小さくなり、コストを大幅に削減できるという利点もあります。


Ostfildern, April 13, 2006
すべてのピルツコントロールシステムに対応する1つの診断システム - 機械のダウンタイムを短縮するPVISインテリジェント診断コンセプト
ピルツは、機械のダウンタイムを最小限度に押さえることを目的に制御技術用のインテリジェント診断コンセプトPVISを開発しました。故障が発生した場合、場所の詳細情報を含むプレーンテキストメッセージ、責任者の明確な提示、組み込みの迅速な故障表示などの機能により生産をすばやく再開できます。メッセージの表示には、コンパクトな診断ユニットPMImicro diagを使用できます。または、PVIS ActiveXを使用するPVIS OPC Server経由でPMIvisuグラフィックオペレータターミナル、Windowsベースの視覚化プラットフォームまたはPCを使用できます。


Ostfildern, April 13, 2006
SafetyBUS pとイーサネットの接続 - SafetyNET pはスタート時点から安全を確保します
ピルツは1999年に安全性の高いオープンバスシステムSafetyBUS pを発表し、このシステムは設備と機械の安全性の高いネットワークの標準となりました。SafetyBUS pは、世界中の莫大な数の産業とアプリケーションで実績を上げています。ピルツは、SafetyBUS pからイーサネット技術への変換で高いベンチマークを確立しました。SafetyNET pは安全、一般制御およびモーション制御アプリケーション向けに統合されたシステムです。これは、リアルタイム機能と高い柔軟性を備え、ピルツの哲学を継承して他のネットワークやユーティリティに対してオープンです。


Ostfildern, March 3, 2006
新しいPNOZ – PNOZsigma:最小幅で最大の機能
ピルツは、PNOZの長いサクセスストーリーの新しい章を書き進めています。新しいコンパクト安全リレーPNOZsigmaは、今日の最新の安全技術を長年の経験に組み合わせた結果生まれた製品です。幅狭ハウジングと多機能を各ユニット内に組み込むことにより、PNOZsigmaは最小幅で最大の機能を提供します。選択可能な操作モードと機能セットアップの統一性により、さらに利点が得られます。PNOZsigmaの場合、セーフオートメーションの要件を、高い柔軟性と少ないスペースですばやく実装できます。


Ostfildern, October 19, 2005
アプリケーション分野の継続的な拡張 - 安全および制御技術用分散型I/Oプラットフォームにアナログモジュールが加わりました
ピルツは、PSSuniversal分散型コントロールプラットフォームのアナログI/Oモジュールをプロセス信号の送信用として提供しています。これにより、アプリケーション範囲が拡大され、半導体産業や燃焼制御技術などの分野でもPSSuniversalの長所から利点を得ることができます。物理的な組み合わせおよび安全機能と標準的な制御機能の論理的分離、さらにフレキシブルな設計により、アプリケーションの経済的な実装を実現できます。


Ostfildern, October 19, 2005
新しいデータ送信方法 - 多機能安全システムがイーサネット経由で通信できるようになりました
イーサネットを使用したデータ送信用増設モジュールを多機能安全システムPNOZmultiで利用できるようになりました。これらのモジュールにより、Profinet/IOプロトコルおよびEtherNet/IPまたはModbus/TCPプロトコルを使用した通信が可能になります。したがって、関連する既存の設備にPNOZmultiを組み込むこともできます。コストの削減と操作性にすぐれた診断の利点を得ることができます。



ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0650