| DE EN ES IT NL
finnois
japonais
polonais
portugais
chinois
coréen
suédois
turc

Archive de presse - pour ne laisser passer aucune information
 
Messages actuels    Archive de presse   


Nous vous invitons à parcourir nos communiqués de presse. Nous avons archivé ici pour vous l'ensemble des communiqués envoyés il y a plus de six mois.

Vous pouvez bien entendu télécharger les communiqués de presse et les photos associées à partir des archives.

Archive de presse
Ostfildern, May 18, 2011
Éditeur de programmes graphiques PASmulti dans le système d'automatismes PSS 4000 – créer des programmes – simple, rapide et intuitif
Dans le système d'automatismes PSS 4000 de Pilz, l'éditeur de programmes graphiques PASmulti est maintenant disponible. Il permet de créer rapidement et simplement des projets d'automatismes standard et de sécurité mais aussi de configurer le système de commande PSSuniversal PLC. Par ailleurs, une bibliothèque complète de blocs logiciels de sécurité et standard permet d’augmenter la réutilisabilité.


Ostfildern, February 28, 2011
Nouveau contrôleur d'isolement PMD s20 au fonctionnement simplifié – turn and push
PMD s20 étend dès à présent la gamme des relais de surveillance électroniques de la série PMDsigma de Pilz. Il permet de paramétrer des valeurs complètes par simple action sur le bouton-poussoir turn and push en façade et de les enregistrer sur une carte à puce. Ainsi, les utilisateurs peuvent récupérer des données en toute flexibilité pour d'autres appareils. PMD s20 surveille la sécurité électrique de réseaux isolés – notamment dans les blocs opératoires, les installations offshore ou les installations de galvanisation – et empêche les pannes de courant dues à un court-circuit.


Ostfildern, February 22, 2011
Le détecteur de proximité de sécurité PSENini élargit la gamme des capteurs – surveiller en toute sécurité et sans contact
Désormais, le détecteur de proximité de sécurité PSENini complète la gamme de Pilz dans le domaine des capteurs de sécurité. PSENini détecte sans contact l'approche d'objets métalliques. Les applications avec plusieurs positions – cames longues ou mouvements de rotation – sont détectées en toute sécurité. La technologie sans usure est particulièrement adaptée aux fréquences de commutation élevées et garantit une grande productivité et une longue durée de vie. Les PSENini sont disponibles en version IP67 et conviennent par conséquent à une utilisation dans des conditions industrielles difficiles, telles que l'encrassement important, les secousses ou les vibrations.


Ostfildern, November 17, 2010
La surveillance de câbles PLIDdys empêche toute mise sous tension accidentelle en cas de dysfonctionnement – la mise sous tension est garantie en toute sécurité
Pilz propose désormais une surveillance de câbles en toute sécurité : Pour les connexions à deux fils, PLIDdys garantit une mise sous tension en toute sécurité et une sécurité maximale pour les très longs chemins de câbles, jusqu'à trois kilomètres. Une mise sous tension ou un démarrage involontaire de l'installation en cas de dysfonctionnement peut être exclu(e) avec PLIDdys. Cela présente surtout des avantages avec les installations en ligne ou à nombreuses dérivations et les parties des installations pas toujours visibles. L'architecture extrêmement compacte permet de modifier en toute simplicité les installations existantes.


Ostfildern, October 12, 2010
Nouvelle variante du système de protection et de mesure PSENvip avec fonction de muting dynamique – des presses plus productives
Grâce aux systèmes de commande du système d'automatismes PSS 4000 et à la nouvelle variante du système de caméras de protection et de mesure PSENvip, Pilz propose maintenant une solution de sécurité spéciale pour les presses plieuses qui est à la fois intéressante pour les nouvelles machines que pour le rétrofit. Une vitesse d'exploitation adaptable de façon optimale, des cadences sensiblement plus élevées et un diagnostic convivial augmentent la disponibilité et la rentabilité des machines.


Ostfildern, October 12, 2010
Boîte à cames électronique de sécurité pour plus de flexibilité – l'électronique remplace la mécanique
Dans le système d’automatismes PSS 4000, Pilz propose à présent une boîte à cames électronique de sécurité pour la commande flexible et simple des presses mécaniques. La boîte à cames électronique de sécurité est composée du système de commande PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000, ainsi que des blocs de presses qui ont étendus par le nouveau bloc CamController et un codeur spécial.


Ostfildern, October 7, 2010
Système radio InduraNET p désormais disponible avec le module radio IP67 – émissions radio efficaces en toute circonstances
Il existe désormais pour le système radio InduraNET p (Industrial Radio Network) de Pilz un module à distance selon l'indice de protection IP67. Le module à distance du système radio a été spécialement conçu pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles, avec résistance à l'eau, à l'encrassement et aux fortes secousses. Il est à présent possible de transmettre des données par radio en toute fiabilité sur des parties mobiles d'une machine ou d'une installation.


Ostfildern, October 7, 2010
Bloc logique de sécurité PNOZmulti Mini désormais extensible – raccordement garanti
De nouveaux appareils de base sont disponibles dès maintenant pour les blocs logiques de sécurité configurables PNOZmulti Mini. Il est à présent possible de raccorder rapidement et simplement à ces appareils de base des modules de communication et de liaison de sécurité, ainsi que des extensions de contact. Ainsi, PNOZmulti Mini permet également une surveillance en toute sécurité des installations en chaîne et décentralisées.


Ostfildern, July 29, 2010
Calculer facilement les fonctions de sécurité – la nouvelle version du Safety Calculator PAScal permet l'importation de bibliothèques au format Sistema.
Tout le monde n'est pas un génie en mathématique. C'est pourquoi il faut simplifier le plus possible le calcul des fonctions de sécurité selon l'EN ISO 13849-1 ou l'EN/CEI 62061. La société Pilz a donc encore amélioré son l'outil logiciel PAScal permettant de vérifier la sécurité fonctionnelle des machines. La nouvelle version v1.5.0 est encore plus pratique grâce à ses bibliothèques améliorées qui répertorient les caractéristiques techniques de sécurité concernant tous les produits Pilz. Par ailleurs, elle permet l'importation de bibliothèques d'autres fabricants au format Sistema, l'assistant logiciel produit par l'IFA en Allemagne (Institut für Arbeitsschutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung), l'équivalent de l'INRS en France.


Ostfildern, April 15, 2010
Traitement en toute sécurité des valeurs analogiques dans le système d'automatismes PSS 4000 : sûr et décentralisé, analogique et digital
Le nouveau système d'automatismes PSS 4000 dispose désormais de modules d'entrées analogiques de sécurité permettant une extension évidente des domaines d'applications du système. Le matériel de conception modulaire et diversifiée rend le système d'automatismes flexible et permet une adaptation précise aux exigences de la machine ou de l'installation.


Ostfildern, April 15, 2010
Modules compacts pour le système d'E/S décentralisées PSSuniversal – une solution économique !
Il existe désormais des modules compacts pour le système d'E/S décentralisées PSSuniversal. Les trois nouveaux modules compacts sont également compatibles avec les modules électroniques et les modules de base dans le système PSSuniversal. Nous proposons des modules avec 16 entrées standard digitales et 16 sorties standard digitales, ainsi que des modules avec des entrées et sorties digitales.


Ostfildern, April 15, 2010
Module d'entrées digitales pour PNOZmulti – sécurité maximale pour max. 64 capteurs
Pour permettre de raccorder en toute sécurité un nombre élevé de capteurs, même à l'extérieur de l'armoire électrique, il existe à présent le module d'entrées digitales décentralisées PDP67 F 8DI IO en version IP67. La surveillance décentralisée de l'ensemble des capteurs sur le terrain peut ainsi être raccordée au système de commande configurable PNOZmulti.


Ostfildern, March 10, 2010
La fraude est exclue – Pilz garantit la surveillance des protecteurs mobiles en toute sécurité
Les systèmes de sécurité sans contacts pour protecteurs mobiles PSENslock constituent une alternative de sécurité par rapport à l'ancienne technologie mécanique. Avec leur force d'interverrouillage électromagnétique pouvant atteindre 1 000 N, le PSENslock empêche une ouverture accidentelle des portes à battants et coulissantes. L'organe de commande infraudable assure une sécurité supplémentaire.


Ostfildern, March 10, 2010
Les switches pour plus d'efficacité dans le réseau – nouveaux composants pour l'infrastructure Ethernet de PSS 4000
Pour la mise en réseau du nouveau système d'automatismes PSS 4000 via le système Ethernet SafetyNET p, Pilz propose maintenant les nouveaux composants d'infrastructure PSSnet S. Ces switches Ethernet industriel permettent d'adapter la topologie du réseau suivant l'agencement de votre installation. Les architectures possibles sont, entre autres, les structures en étoile, en arborescence et en anneau. Les autres avantages sont l'augmentation de la disponibilité du réseau et de son extension.


Ostfildern, March 10, 2010
Sélecteur PITmode de Pilz – Sélecteur de modes de fonctionnement avec double fonction
Avec le sélecteur de modes de fonctionnement PITmode, Pilz élargit son offre dans le domaine des systèmes de commande et de visualisation. Le PITmode présente deux fonctions dans un seul appareil compact : la sélection du mode de fonctionnement et le réglage de l'autorisation d'accès à la machine. Le sélecteur de modes de fonctionnement a été développé pour être utilisé dans des machines et des installations avec différents déroulements de commande et modes de fonctionnement.


Ostfildern, November 12, 2009
Système d'automatismes prêt au lancement - PSS4000 homologué par le TÜV
Le nouveau système d'automatismes PSS4000 a été certifié avec succès: Le matériel du système ainsi que la plate-forme logicielle correspondante PAS4000 ont reçu l'homologation de sécurité de TÜV Süd. Il est ainsi confirmé que les mécanismes de sécurité définis dans l'homologation du concept déjà réalisée fonctionnent de manière fiable.


Ostfildern, November 9, 2009
Le bloc logique de sécurité PNOZsigma détecte à présent l'arrêt, la vitesse de rotation et le sens de rotation
Pilz élargit la gamme des blocs logiques de sécurité PNOZsigma : Le nouveau PNOZ s30 détecte en toute sécurité l'arrêt, la vitesse de rotation et le sens de rotation. Un travail en toute sécurité avec protecteur mobile ouvert, des temps de montage réduits et un accès rapide à la machine après déclenchement de l'arrêt représentent les avantages essentiels pour l'utilisateur. L'utilisation du nouveau détecteur de rotation permet par ailleurs de satisfaire à l'exigence de la nouvelle directive Machines sur la détection d'arrêt de rotation en toute sécurité.


Ostfildern, November 9, 2009
Bien combiné! - Nouveau système pour protecteurs mobiles avec toutes les fonctions de sécurité
Des fonctions de sécurité complètes dans un appareil, voilà ce qu'offre le nouveau système de Pilz pour la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles: Le PSENsgate, large de seulement 45 mm, une combinaison de l'électronique et de la mécanique, permet d'atteindre, avec un seul système, la catégorie de sécurité la plus élevée. Dans un encombrement minimal, PSENsgate contribue à la fois à la surveillance des protecteurs mobiles, au maintien en toute sécurité avec déverrouillage de secours/aide au déverrouillage, ainsi qu'aux boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence, de commande et d'acquittement et à des fonctions supplémentaires.


Ostfildern, October 26, 2009
Discussion controversée sur la période de transition pour l'EN 954-1 – Pilz s'est préparé à l'EN ISO 13849-1 en tant que fabricant
Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a déclenché une confusion perceptible au sein de la construction de machines et d'installations, en affirmant que la période de transition pour l'EN 954-1 serait reportée au 29.12.2012. Une affirmation qui n'a pas été confirmée car il faut l'accord de la Commission Européenne et cette dernière ne se réunira que début décembre pour prendre une décision. L'effet de présomption de l'EN 954-1 s'achève par conséquent comme prévu le 29.12.2009, sauf indication contraire. En sa qualité d'expert en sécurité dans les automatismes, Pilz recommande aux fabricants et exploitants de machines de ne pas spéculer sur un prolongement de l'EN 954-1, mais d'appliquer le plus tôt possible les normes EN ISO 13849-1 et EN/CEI 62061 qui lui succèdent.


Ostfildern, July 23, 2009
Nouveau système de sécurité configurable de Pilz – le PNOZmulti Mini élargit la gamme des automates
Le PNOZmulti Mini constitue l'extension la plus récente de la gamme couronnée de succès, systèmes de commande multifonctions PNOZmulti, de la maison Pilz. Avec seulement 45 mm de large, il est sensiblement plus petit que le PNOZmulti dont la largeur est de 134 mm. Le PNOZmulti Mini – tout comme l'ensemble des produits PNOZmulti – peut être configuré simplement par l'outil logiciel éprouvé, le PNOZmulti Configurator. Il est par conséquent compatible à 100 % avec ce dernier. Le PNOZmulti Mini a été développé essentiellement pour une utilisation dans des machines individuelles de tous les secteurs de la construction de machines.


Ostfildern, May 25, 2009
La nouvelle interface Profinet séduit - le système d'E/S décentralisées de Pilz est utilisé dans l'industrie automobile
La société Pilz GmbH & Co. KG, sise à Ostfildern (Allemagne), fournit désormais en toute exclusivité au constructeur automobile BMW la périphérie d'E/S décentralisées d'après l'indice de protection IP20. A l'avenir, le groupe automobile utilisera le système d'E/S décentralisées PSSuniversal à l'échelon mondial. Le développement d'une nouvelle tête de station avec interface Profinet en étroite collaboration avec BMW était la condition préalable à la conclusion de ce contrat. Ce système de commande est convaincant à la fois du point de vue technique et économique.


Ostfildern, March 17, 2009
Décentralisation avec vue centrale PSS4000 – un système pour toutes les tâches d'automatismes
Ostfildern, le 12 mars 2009 – Avec le système d'automatismes PSS4000, Pilz propose une solution pour toutes les tâches relatives à la commande de machines, aux techniques de sécurité, ainsi qu’au Motion Control, au diagnostic et à la visualisation. L'objectif est de simplifier la décentralisation des fonctions de commande et de réduire les coûts d’ingénierie. Dans ce cadre, la plate-forme d’avenir PAS4000 (Pilz Automation Suite) joue un rôle capital. Elle permet aux utilisateurs une décentralisation et une répartition de structures de commande tout en conservant une vision centrale. Le système d'automatismes PSS4000 peut être utilisé dans tous les secteurs d'activités et pour toute taille d'applications.


Ostfildern, August 29, 2008
Safe Motion de Pilz – nouvelle carte de sécurité pour variateurs de puissance
Safe Motion est désormais disponible auprès de l'expert en sécurité. Pilz lance sur le marché une carte de sécurité pour les variateurs de puissance PMCprotego D et intègre ainsi la sécurité directement dans l'entraînement. Les variateurs de puissance équipés de la carte de sécurité PMCprotego S constituent une solution d'entraînement de sécurité complète comprenant de nombreuses fonctions de sécurité : des fonctions d'arrêt de sécurité aux fonctions de freinage de sécurité en passant par les fonctions de mouvement de sécurité. Les utilisateurs bénéficient de temps de réaction plus courts, de baisses de coûts et de nouvelles possibilités d'interaction entre les hommes et les machines. Avec Safe Motion, Pilz étend encore sa technique d'entraînement et fait avancer la combinaison des techniques de sécurité et standard.


Ostfildern, April 16, 2008
La sécurité électrique en toute simplicité – avec les nouveaux relais de surveillance PMDsigma, les utilisateurs sauront s'y prendre
La nouvelle génération de relais de surveillance électroniques PMDsigma de Pilz surveille des valeurs telles que la tension, le courant, la température ou encore l'ordre des phases. L'une des nouveautés du PMDsigma est la possibilité de régler les valeurs en toute simplicité, à l'aide du bouton rotatif, et de les enregistrer sur une carte à puce. Les données peuvent ainsi être prises en charge de manière flexible, dans d'autres appareils. Un affichage en texte clair vous assiste lors du paramétrage et vous offre parallèlement un diagnostic convivial. Le premier appareil de la gamme PMDsigma surveille la puissance active. Vous disposez ainsi d'un système d'alerte précoce pour les états dangereux de l'installation, qui se passe de tout capteur supplémentaire.


Ostfildern, February 22, 2008
Une nouvelle génération de terminaux de commande pour assister les fabricants et les utilisateurs – une meilleure performance pour le diagnostic et la visualisation grâce à des processeurs améliorés
Une meilleure performance et une capacité de stockage étendue grâce aux processeurs améliorés et aux affichages à fort contraste sont les caractéristiques de la nouvelle génération de terminaux de commande de Pilz. En outre, le nouveau concept de machine sépare la masse de signal et de boîtier, permettant ainsi une surveillance d'isolation des armoires électriques. Les appareils développés et fabriqués en Allemagne sont disponibles dans des tailles d'affichage de 6,5“ à 15,0“. Ils assistent avec efficacité les opérateurs de machines et installations lors de la visualisation et de la recherche d'erreurs en cas de dysfonctionnement de la production.


Ostfildern, November 26, 2007
Diagnostic facile pour une meilleure productivité – un nouvel appareil de diagnostic pour assister fabricant et utilisateur
Compact, facile d'utilisation et désormais avec interface Ethernet : le nouvel appareil de diagnostic pour les techniques de commande de sécurité de Pilz. Les messages de diagnostic sont affichés en texte clair sur un écran TFT couleurs de haute qualité. De plus, l'utilisateur reçoit des indications concrètes pour la résolution des erreurs. L'utilisation est effectuée au choix sur l'écran tactile ou à l'aide de touches. Le nouvel appareil de diagnostic assiste efficacement les exploitants de machines et d'installations lors de la recherche des erreurs en cas de dysfonctionnement de la production.


Ostfildern, November 26, 2007
Les armoires électriques font partie du passé – le nouveau module d'entrées digitales pour SafetyBUS p ne craint ni l'eau ni la poussière
Pilz a développé un nouveau module d'entrées digitales pour le bus de sécurité ouvert SafetyBUS p. Avec ses raccordements M12, il correspond à l'indice de protection IP67. Il peut être installé directement sur la machine et rend ainsi inutile la présence d'une armoire électrique. Les coûts liés à la planification et à l'installation sont réduits, ce qui se traduit pour vous par un gain de temps considérable. Le montage sans opérations de câblage coûteuses est très simple. Des câbles de raccordement débrochables, préconfectionnés, vous aident à éviter les erreurs dès l'étape du câblage. En outre, les connecteurs débrochables facilitent la maintenance et le remplacement.


Ostfildern, October 15, 2007
Surveillez désormais les signaux d'entrées analogiques en toute sécurité – Pilz propose de nouveaux domaines d'utilisation pour le système de sécurité PNOZmulti
Le PNOZmulti est le premier système de sécurité configurable de Pilz qui surveille désormais en toute sécurité les signaux d'entrées analogiques tels que le courant ou la tension. Dans le domaine de la technique de sécurité, cela n'était jusqu'alors possible qu'avec des automates programmables. Avec le module d'entrée analogique, le PNOZmulti devient particulièrement adapté aux secteurs d'activités des techniques de process, de la construction de téléphériques et de matériel de levage, ainsi que des commandes de brûleur. Le système de sécurité multifonctionnel qui a fait ses preuves dans les applications les plus variées de la construction de machines et d’installations, connaît une extension de ses possibilités d'utilisation.


Ostfildern, May 11, 2007
Sécurité innovante pour les presses plieuses – Nouveau système de caméras de protection et de mesure de Pilz
Le nouveau système de caméras de protection et de mesure PSENvip surveille, grâce à une optique innovante, l'ensemble du processus de pliage. Plutôt qu'une source de lumière laser, le PSENvip utilise une solution basée sur LED pour laquelle un simple rayonnement du récepteur le long de l'outil supérieur suffit. Vous réduisez ainsi à un minimum les temps nécessaires pour le premier ajustage et les suivants. Installé sur le mors supérieur de la presse plieuse, le PSENvip détecte les corps étrangers les plus petits qui se trouvent dans le champ de protection entre l'unité émettrice et l'unité réceptrice et il permet ainsi un travail productif en toute sécurité. En outre, le PSENvip enregistre les données de commande pertinentes issues du processus de pliage : il ne se contente pas de détecter la tôle, mais il détermine également automatiquement l'angle de flexion et l'affichage a lieu via l'écran intégré. Un outil séparé de mesure de l'angle n'est pas nécessaire, ce qui simplifie le maniement et réduit les coûts.


Ostfildern, March 16, 2007
Entraînement sécurisé La sécurité Pilz à présent dans les variateurs
Les solutions d'automatismes de Pilz englobent désormais les techniques des variateurs de sécurité. À cet effet, l'entreprise vient de compléter la gamme Motion Control par les nouveaux variateurs de puissance de sécurité PMCprotego D. Ils disposent, en version de base, de l'arrêt de sécurité conformément à la catégorie 3 de la norme EN 954-1. La sécurité intégrée directement dans le variateur permet de résoudre de manière économique les différentes exigences. L'emplacement de la carte de sécurité est déjà intégré. Les variateurs de puissance PMCprotego D sont ainsi prêts à être équipés de fonctions de sécurité supplémentaires telles que la vitesse réduite en toute sécurité, le maintien de sécurité ou l'arrêt de sécurité.


Ostfildern, March 16, 2007
Communication radio sécurisée Le nouveau système radio de Pilz répond spécifiquement aux besoins industriels
Pilz a développé, sous le nom InduraNET p (Industrial Radio Network), un système radio qui tient spécifiquement compte des besoins des environnements industriels. Les utilisateurs profitent d'une souplesse nettement améliorée et peuvent réaliser des applications mobiles qui ne pourraient pas être réalisées au moyen de solutions à câbles, ou tout au moins de manière très lourde et coûteuse. L'une des caractéristiques particulières de InduraNET p est son système innovant d'antenne utilisant le principe de diversité, qui permet d'assurer une communication radio de qualité constante dans toutes les conditions d'utilisation. En outre, une gestion intelligente des fréquences permet la coexistence avec d'autres systèmes radio. La première étape de développement de InduraNET p est disponible pour la plate-forme de commande décentralisée PSSuniversal.


Ostfildern, March 2, 2007
Utilisation universelle - Désormais, la plate-forme décentralisée PSSuniversal peut aussi être utilisée uniquement pour des fonctions de commande standard
Pilz étend les possibilités d'application de sa plate-forme de commande décentralisée PSSuniversal. Grâce à de nouvelles têtes de station, le PSSuniversal peut désormais aussi communiquer uniquement par le biais de bus de terrain standard. Ainsi, le PSSuniversal satisfait à toutes les exigences en matière de communication et permet l'intégration économique de l'ensemble des périphériques d'entrée et de sortie.


Ostfildern, November 24, 2006
Maîtriser des tâches plus complexes en réseau Echanges de données désormais simplifiés entre plusieurs systèmes de sécurité PNOZmulti
Pour le système de sécurité multifonctionnel PNOZmulti, Pilz propose dorénavant des modules de liaison permettant à plusieurs appareils de base de communiquer ensemble. Avantage : lorsque les limites physiques d’un appareil sont atteintes, les utilisateurs peuvent alors utiliser plusieurs PNOZmulti, ce qui leur permet de surveiller et de piloter des machines et des installations plus complexes.


Ostfildern, November 24, 2006
Pilz développe de manière significative sa solution Ethernet pour la sécurité et le standard SafetyBUS p – Principes de sécurité approuvés
l’institution de contrôle et d’homologation du comité d’experts MHHW du BG a confirmé le 2 novembre 2006 le principe de sécurité du SafetyNET p. Avec SafetyNET p, Pilz développe une solution Ethernet conforme aux exigences de communication spécifiques du standard, de la sécurité et du Motion Control permettant la mise en réseau des systèmes à venir. Cette acceptation du concept pose les bases d’autres étapes d’implémentation et permet de franchir ainsi une étape décisive dans l’élaboration d’appareils de sécurité connectés sur le SafetyNET p.


Ostfildern, November 24, 2006
Nouveaux capteurs de sécurité compacts pour les milieux sévères Plusieurs distances de commutation sont disponibles
Pilz élargit sa gamme de produits dans le domaine des capteurs en proposant les capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag dans des dimensions compactes de douze millimètres de diamètre seulement. En plus d’une installation peu encombrante, ces capteurs de sécurité PSEN ma1.3 permettent, grâce à deux aimants différents, des distan-ces de commutation de 8 et de 15 millimètres. L’autre particularité est l’existence d’un contact d’information supplémentaire. Ceci a pour avantage de pouvoir affi-cher directement l’état des capteurs de sécurité sur l’API.


Ostfildern, October 30, 2006
Pilz Motion Control – nouvelle génération compact et rentable de systèmes d'automatismes et de servo-amplificateurs avec variateur intégré
Avec Pilz Motion Control (PMC), une solution complète pour les automatismes de machines est disponible. Une nouvelle génération de systèmes d'automatismes avec variateur intégré PMCprimo Drive et servo-amplificateurs PMCtendo DD rend la gamme plus compacte et plus performante. PMCprimo Drive3 et PMCtendo DD5 se distinguent par leur fonctionnement plus calme et par une remise en service rapide. Avantages supplémentaires en comparaison de leurs prédécesseurs : une réduction de 30% de l'encombrement et des économies de coûts significatives


Ostfildern, April 13, 2006
Un diagnostic pour l'ensemble des automates Pilz - le concept de diagnostic intelligent PVIS diminue les temps d'arrêt des machines
Afin de minimiser considérablement les temps d'arrêt des machines, Pilz a mis au point le concept de diagnostic intelligent PVIS pour ses techniques de commande. En cas de dysfonctionnement, des messages en textes clairs indiquent, entre autres, la localisation du défaut, les responsabilités clairement définies et l'affichage intégré de la première erreur. Cela permet un redémarrage rapide de la production. L'affichage des messages est réalisé par l'appareil de diagnostic compact PMImicro diag. En alternative, il est possible d'utiliser les terminaux de commande graphiques PMIvisu ou toute autre plate-forme de visualisation basée sur Windows ainsi que des PC via le serveur PVIS OPC avec PVIS ActiveX.


Ostfildern, April 13, 2006
SafetyBUS p sur Ethernet - SafetyNET p offre la sécurité dès le début
Avec le lancement en 1999 sur le marché du bus de sécurité ouvert SafetyBUS p, Pilz a défini un nouveau standard pour la mise en réseau de sécurité des machines et des installations. SafetyBUS p a fait ses preuves dans le monde entier dans différents secteurs d'activité et dans des milliers d'applications. Pilz a pris de grandes mesures aux fins de la conversion du SafetyBUS p à la technologie Ethernet : SafetyNET p est un système combiné pour les applications de sécurité, de commande standard, et de Motion Control, il fonctionne en temps réel, est très flexible et – fidèle à la philosophie de Pilz – ouvert à d'autres réseaux et services.


Ostfildern, March 3, 2006
Le nouveau PNOZ – PNOZsigma : fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal
Pilz entame un nouveau chapitre sur le long parcours réussi du PNOZ. Les nouveaux blocs logiques de sécurité compacts PNOZsigma sont le résultat de la combinaison d'une expérience reposant sur de nombreuses années associée aux techniques modernes de sécurité. Doté de dimensions particulièrement réduites et d'une multifonctionnalité optimale dans chaque appareil, le PNOZsigma offre une fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal. Des modes de fonctionnement réglables et une structure fonctionnelle homogène constituent des avantagent supplémentaires. Avec le PNOZsigma, les exigences liées aux automatismes de sécurité sont mises en application avec un faible encombrement, de manière rapide et flexible.


Ostfildern, October 19, 2005
Le domaine d'utilisation s'élargit - plate-forme d'E/S pour les techniques de sécurité et de commande disponible maintenant avec modules analogiques
Pilz offre à présent, pour la plate-forme de commande décentralisée PSSuniversal, des modules d'E/S analogiques pour la transmission de signaux de process. Cela permet une extension des applications et des secteurs d'activités tels que l'industrie des semi-conducteurs ou les techniques de chauffe peuvent également bénéficier des avantages du PSSuniversal. Le mélange physique et la séparation cependant logique des fonctions de commande standard et de sécurité ainsi qu'une conception flexible contribuent à réaliser des applications de façon rentable.


Ostfildern, October 19, 2005
Nouvelle voie pour la transmission de données - le système de sécurité multifonctionnel communique désormais via Ethernet
Le système de sécurité multifonctionnel PNOZmulti dispose à présent de modules d'extension pour le transfert des données via Ethernet. Ils permettent la communication à partir des protocoles Profinet/IO et EtherNet/IP ou Modbus/TCP. Le PNOZmulti peut ainsi être intégré dans des installations déjà existantes. Les utilisateurs profitent de coûts moindres et d'un diagnostic convivial.



Pilz dans le monde
Veuillez sélectionner votre pays

Pilz dans le monde
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web à quatre chiffres :
Follow us
I Rss Feed 24YouTube
 
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0650