danska
japani
puola
portugali
kiina
Korean
ruotsi
turkki

Lehdistöarkisto - jotta tiedot eivät häviä
 
Ajankohtaiset ilmoitukset    Lehdistöarkisto   


Tutustukaa lehdistötiedotteisiimme. Täällä on arkistoituina kaikki tiedotteet, jotka on julkaistu yli kuusi kuukautta sitten.

Tietenkin voitte myös ladata lehdistötiedotteita sekä niihin liittyviä lehdistökuvia.

Lehdistöarkisto
Ostfildern, May 18, 2011
PSS 4000 -automaatiojärjestelmän graafisella PASmulti-ohjelmaeditorilla luot ohjelmat helposti, nopeasti ja intuitiivisesti.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä on nyt saatavana graafinen PASmulti-ohjelmaeditori. Sillä luot helposti ja nopeasti vakio- ja turvaohjaustoimintoihin liittyvät automaatioprojektit. Myös PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmän konfigurointi on helppoa. Laaja turva- ja vakiomoduulikirjasto mahdollistaa suuren uudelleenkäytettävyyden.


Ostfildern, February 28, 2011
Uusi helppokäyttöisempi PMD s20 -eristysvahti
PMD s20 laajentaa Pilzin PMDsigma-valvontalaitteiden valikoimaa. Kaikki arvot voidaan asettaa kytkintä kiertämällä ja painamalla ja tallentaa muistikortille. Käyttäjän tekemiä asetuksia voidaan näin käyttää muissa laitteissa. PMD s20 valvoo eristettyjen verkkojen sähköturvallisuutta – OP-alueella, Off-shore-asennuksissa ja galvanointiteollisuudessa – ja estää oikosulkujen aiheuttamat sähkökatkokset.


Ostfildern, February 22, 2011
PSENini-induktioanturi laajentaa Pilzin anturivalikoimaa - kosketuksettomaan turvallisuuden valvontaan
PSENini-turvainduktioanturi laajentaa Pilzin anturivalikoimaa. PSENini tunnistaa kosketuksettomasti metalliesineiden lähestymisen. Anturi tunnistaa luotettavasti moniasentoiset sovellukset – sekä nokat että pyörimisliikkeet. Kulumaton toimintatapa soveltuu erityisesti suurille kytkentätaajuuksille ja takaa korkean tuottavuuden ja pitkän käyttöiän. PSENini-anturin kotelointiluokka on IP67 ja se soveltuu siten vaativiin teollisuusympäristöihin, esim. erittäin likaisiin olosuhteisiin tai kun vaaditaan hyvää tärinän- ja värähtelynkestävyyttä.


Ostfildern, November 17, 2010
Kaapelien turvavalvonta PLIDdys estää epätoivotun päällekytkennän vikatapauksissa ja varmistaa näin turvallisen päällekytkennän
Kaapelien turvavalvonta PLIDdys varmistaa yksikanavaisten 2-johtimisten yhteyksien turvallisen kytkennän ja maksimaalisen turvallisuuden erittäin pitkillä johdotuksilla kolmeen kilometriin saakka. PLIDdys estää laitteistojen päällekytkeytymisen tai käynnistymisen vikatapauksissa. Tästä on hyötyä erityisesti ketjutetuissa laitteistoissa tai haaroittuneissa laitteiston osissa, jotka eivät ole aina näkyvissä. Erittäin kompaktin rakenteen ansiosta se voidaan helposti asentaa olemassa oleviin laitteistoihin.


Ostfildern, October 12, 2010
Kamerapohjaisen PSENvip-suoja- ja mittausjärjestelmän uusi versio dynaamisella passivointitoiminnolla lisää puristimien tuottavuutta
PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmien ja kamerapohjaisen PSENvip suoja- ja mittausjärjestelmän uuden version myötä Pilz tarjoaa nyt kokonaisratkaisun särmäyspuristimiin sekä uusiin koneisiin että jälkiasennuksena. Optimaalisesti sovitettavat käyttönopeudet, huomattavasti suuremmat nopeudet ja helppokäyttöinen diagnoosi suurentavat koneiden käytettävyyttä ja tuottavuutta.


Ostfildern, October 12, 2010
Lisää joustavuutta elektronisella nokkakytkinlaitteistolla - elektroniikka päihittää mekaniikan
PSS 4000 -automaatiojärjestelmään kuuluu nyt elektroninen nokkakytkinlaitteisto mekaanisten puristimien joustavaan ja yksinkertaiseen ohjaukseen. Elektroninen nokkakytkinlaitteisto koostuu seuraavista: PSS 4000 automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmä, puristinmoduulit laajennettuna uudella CamController-moduulilla ja erityisellä Pilz-pyörimisanturilla.


Ostfildern, October 7, 2010
InduraNET p -järjestelmää on laajennettu IP67-lähettimellä, joka toimii tehokkaasti kaikissa olosuhteissa
InduraNET p (Industrial Radio Network) -järjestelmään on saatavana uusi etämoduuli, jonka kotelointiluokka on IP67. Erityisesti vaikeisiin teollisuusolosuhteisiin suunniteltu etämoduuli kestää vettä, likaa ja voimakasta tärinää. Se siirtää liikkuvien kone- ja laitteisto-osien tiedot langattomasti ja luotettavasti.


Ostfildern, October 7, 2010
Laajennusosa PNOZmulti Mini -turvarajakytkimeen
Ohjelmoitavalle PNOZmulti Mini -turvarajakytkimelle on nyt saatavana lisää perusyksiköitä. Niihin voidaan helposti ja nopeasti kytkeä tiedonsiirto- ja liityntämoduuleja sekä kosketinlaajennuksia. Tämä mahdollistaa myös ketjutettujen ja hajautettujen laitteistojen valvomisen PNOZmulti Minillä.


Ostfildern, July 29, 2010
Turvatoimintojen laskenta on nyt lastenleikkiä - uudessa versiossa voit tuoda Sistema-formaatissa olevia kirjastoja
Kaikki eivät ole matemaattisia neroja. Siksi pyrimme tekemään monimutkaisten turvatoimintojen laskennan standardien EN ISO 13849-1 ja EN/IEC 62061 mukaan mahdollisimman helpoksi. Pilz on uudistanut ja parantanut koneiden toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseen tarkoitettua PAScal-ohjelmistoa. Uudessa versiossa v1.5.0 on uusia kirjastoja, jotka sisältävät kaikkien Pilz-tuotteiden turvallisuustekniset tiedot. Lisäksi siihen voidaan tuoda muiden valmistajien kirjastoja Sistema-formaatissa, joka on IFA:n (Saksan työterveyslaitoksen työsuojeluinstituutin) vastaava ohjelmatyökalu.


Ostfildern, April 15, 2010
Turvallinen analogisten arvojen analysointi PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä - hajautetusti ja turvallisesti - analogisesti ja digitaalisesti
Uuteen PSS 4000 -automaatiojärjestelmään nyt saatavana analogiatulomoduulit, jotka laajentavat huomattavasti järjestelmän sovellusaluetta. Modulaarinen laiterakenne lisää automaatiojärjestelmän joustavuutta ja mahdollistaa järjestelmän rakenteen tarkan sovittamisen koneen tai laitteiston vaatimuksiin.


Ostfildern, April 15, 2010
Kompaktimoduulit hajautettuun PSSuniversal I/O -järjestelmään - taloudellinen ratkaisu!
Hajautettuun PSSuniversal I/O-järjestelmään on nyt saatavana kompaktimoduuleja. Kolme uutta ja erilaista kompaktimoduulia ovat myös yhteensopivia PSSuniversal-järjestelmän elektroniikka- ja perusmoduulien kanssa. Saatavana on moduuli 16 digitaalivakiotulolla ja 16 digitaalivakiolähdöllä sekä moduuli digitaalisilla tuloilla ja lähdöillä.


Ostfildern, April 15, 2010
Digitaaliset tulomoduulit PNOZmultiin - paras turvallisuus jopa 64 anturille
Useampien antureiden turvalliseen kytkentään kytkentäkaapin ulkopuolella on nyt saatavana digitaalinen, hajautettu tulomoduuli PDP67 F 8DI ION kotelointiluokalla IP67. Kaikkien kenttäanturien hajautettu valvonta voidaan näin kytkeä ohjelmoitavaan PNOZmulti-ohjausjärjestelmään.


Ostfildern, March 10, 2010
Manipulointi estetty - Pilz varmistaa turvaporttien turvallisen valvonnan
Uusi kosketukseton PSENslock-turvaporttijärjestelmä tarjoaa turvallisen vaihtoehdon nykyisille mekaanisille tekniikoille. PSENslock, jonka sähkömagneettinen pitovoima on 1 000 N, estää kääntö- ja liukuporttien tahattoman avaamisen. Ilkivallalta suojattu toimilaite lisää turvallisuutta edelleen.


Ostfildern, March 10, 2010
Verkon tehokkuutta parantavat kytkimet - uudet PSS 4000 -komponentit Ethernet-infrastruktuuriin
Pilz tarjoaa nyt uudet PSSnet S -infrastruktuurikomponentit uuden PSS 4000 -automaatiojärjestelmän verkotukseen SafetyNET p Ethernet -verkolla. Näillä Teollisuus-Ethernet-kytkimillä verkon rakenne on helppo sovittaa joustavasti laitoksen rakenteeseen. Infrastruktuurikomponentit mahdollistavat tähti-, puu- ja rengasrakenteiden käytön. Myös verkon käytettävyys paranee ja laajuus kasvaa.


Ostfildern, March 10, 2010
PITmode-katkaisin - kaksitoiminen käyttötapavalitsin
Pilz laajentaa käyttö- ja visualisointijärjestelmien valikoimaansa PITmode-käyttötapavalitsimella. Uusi PITmode-käyttötapavalitsin tarjoaa kaksi toimintoa yhdessä kompaktissa yksikössä: käyttötavan valinta ja koneen luoksepääsyn valvonta. PITmode-valitsin on kehitetty koneisiin ja laitteistoihin, joissa käytetään erilaisia ohjaus- ja käyttötapoja.


Ostfildern, November 12, 2009
Käyttövalmis automaatiojärjestelmä - PSS4000 sai TÜV-hyväksynnän
Uusi PSS4000-automaatiojärjestelmä läpäisi tarkastuksen! Järjestelmän laitteisto sekä liittyvä PAS4000-ohjelmisto ovat saaneet TÜV-turvahyväksynnän. Tämä vahvistaa, että konseptissa määritetyt turvamekanismit toimivat luotettavasti.


Ostfildern, November 9, 2009
PNOZsigma-turvarele valvoo nyt pysähtyneisyyttä, pyörimisnopeutta ja pyörimissuuntaa
Pilz laajentaa PNOZsigma-turvarelevalikoimaa: uusi PNOZ s30 valvoo pysähtyneisyyttä, pyörimisnopeutta ja pyörimissuuntaa. Turvallinen työskentely suojaportti avattuna, lyhentyneet asetteluajat ja nopeampi pääsy koneen luo pysäytyksen jälkeen ovat huomattavat edut käyttäjille. Uusi pyörimisnopeusanturi täyttää uuden konedirektiivin vaatimukset pyörimisnopeuden valvonnasta.


Ostfildern, November 9, 2009
Loistava yhdistelmä! - uusi suojaporttijärjestelmä kaikilla turvatoiminnoilla
Pilzin uusi järjestelmä suojaporttien valvontaan sisältää kaikki turvatoiminnot: 45 mm levyinen, elektroniikasta ja mekanismeista koostuva PSENsgate mahdollistaa korkeimman turvaluokituksen saavuttamisen yhdellä järjestelmällä. Kompakti PSENsgate yhdistää suojaportin valvonnan, turvallisen kiinnipidon evakuointi-/apuavauksella sekä hätäpysäytys-, pakkokäyttö- ja kuittauspainikkeet.


Ostfildern, October 26, 2009
Keskustelu standardin EN 954-1 siirtymäajasta epävarmaa - valmistajana Pilz on valmistautunut standardiin EN ISO 13849-1
Hämmennys kone- ja laitevalmistajien parissa aiheutti sen, että Euroopan standardisoimisjärjestö (CEN) ilmoitti, että tänä vuonna päättyvää standardin EN 954-1 siirtymäaikaa jatkettaisiin 29.12.2012 saakka. Tätä ilmoitusta ei ole vahvistettu, koska Euroopan komissio, jonka hyväksynnän siirtymäajan jatkaminen edellyttää, päättää asiasta vasta joulukuun alussa. Standardin EN 954-1 oletusvaikutus päättyy siten edelleen suunnitelmien mukaan 29.12.2009. Automaation turvallisuusasiantuntijana Pilz suosittelee koneiden valmistajille ja käyttäjille, etteivät laske standardin EN 954-1 jatkamisen varaan, vaan siirtyvät mahdollisimman pian käyttämään standardeja EN ISO 13849-1 ja EN/IEC 62061.


Ostfildern, July 23, 2009
Uusi ohjelmoitava turvarele - PNOZmulti Mini laajentaa ohjauslaiteperhettä
PNOZmulti Mini on menestyksekkään PNOZmulti-tuoteperheen uusin jäsen. Vain 45 mm leveänä se on huomattavasti pienempi kuin 134 mm levyinen PNOZmulti. PNOZmulti Mini on helppo ohjelmoida PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalulla ja se on lisäksi 100-prosenttisen yhteensopiva. PNOZmulti Mini on kehitetty erityisesti koneenrakennusalan erilliskoneisiin.


Ostfildern, May 25, 2009
Uusi Profinet-liittymä vakuuttaa - Pilzin hajautettu I/O-järjestelmä autoteollisuudessa
Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, toimittaa BMW:lle hajautetun I/O-järjestelmän, jonka suojausluokka on IP20. Tulevaisuudessa BMW ottaa käyttöön hajautetun PSSuniversal I/O-järjestelmän kaikkialla maailmassa. BMW:tä varten kehitettiin uusi päämoduuli Profinet-liittymällä, joka kehitettiin tiiviissä yhteistyössä BMW:n kanssa. Ohjausratkaisu vakuutti sekä teknisesti että taloudellisesti.


Ostfildern, March 17, 2009
Hajautus PSS4000 -järjestelmällä - oikea järjestelmä kaikkiin automaatiokohteisiin
Ostfildern, 17. maaliskuuta 2009 – PSS4000-automaatiojärjestelmän myötä Pilz tarjoaa ratkaisun kaikkiin koneohjauksen ja turvatekniikan tehtäviin sekä liikkeenohjauksen, diagnostiikan ja visualisoinnin osa-alueisiin. Tavoitteena on yksinkertaistaa ohjaustoimintojen hajautusta ja vähentää suunnittelutarvetta. Tässä uraauurtavalla PAS4000 (Pilz Automation Suite) -ohjelmistolla on keskeinen rooli. Sen avulla käyttäjillä säilyy täydellinen yleiskuva hajautetuista ohjausjärjestelmistä. PSS4000-automaatiojärjestelmä sopii kaikenkokoisiin sovelluksiin mitä erilaisimmilla aloilla.


Ostfildern, August 29, 2008
Safe Motion - uusi turvakortti servovahvistimille
Pilz tuo markkinoille uuden turvakortin PMCprotego D -servovahvistimille, joka integroi turvallisuuden suoraan käyttöön. PMCprotego S -turvakortilla varustetut servovahvistimet mahdollistavat kokonaisvaltaisen turvallisen käyttöratkaisun, jossa on lukuisia turvatoimintoja: turvapysäytystoiminnoista turvaliike- ja -jarrutoimintoihin. Etuja ovat muun muuassa lyhyemmät reaktioajat, pienemmät kustannukset ja uudet mahdollisuudet ihmisen ja koneen yhteistyölle. Safe Motion laajentaa Pilzin käyttötekniikkavalikoimaa ja parantaa turva- ja vakio-ohjaustoimintojen yhteistoimintaa.


Ostfildern, April 16, 2008
Nyt sähköturvallisuus on helppo varmistaa - uudet PMDsigma-valvontareleet
Uuden sukupolven PMDsigma-valvontareleet valvovat mm. jännitettä, virtaa, lämpötilaa ja vaihejärjestystä. Uutuutena PMDsigmassa arvot asetetaan kääntökytkimellä ja tallennetaan muistikortille. Tiedot on näin helppo siirtää muihin laitteisiin. Selkokielinen näyttö tukee konfigurointia ja mahdollistaa lisäksi helpon diagnosoinnin. PMDsigma-tuoteperheen ensimmäinen jäsen valvoo pätötehoa. Tämä mahdollistaa vaarallisista tiloista varoittavan ennakkovaroitusjärjestelmän toteuttamisen ilman lisäantureita.


Ostfildern, February 22, 2008
Uusi ohjauslaitesukupolvi tukee sekä valmistajia että käyttäjiä - lisätehoa diagnostiikkaan ja visualisointiin parannettujen suorittimien ansiosta
Parempi suorituskyky ja laajennettu tallennuskapasiteetti parannettujen suorittimien ansiosta sekä vahvakontrastiset näytöt: nämä ovat uuden Pilz-ohjauspaneelisukupolven tunnusmerkit. Lisäksi uusi mekaniikkakonsepti erottaa signaali- ja kotelomaat, mikä mahdollistaa kytkentäkaappien maasulkuvalvonnan. Saksassa kehitettyjä ja valmistettuja laitteita on saatavana 6,5“ – 15,0“ näytöillä varustettuna. Ne tukevat koneiden ja laitteiden käyttäjiä tehokkaasti visualisoinnissa sekä tuotantohäiriöiden vianmäärityksessä.


Ostfildern, November 26, 2007
Helppo diagnostiikka lisää tuottavuutta - uusi diagnostiikkalaite tukee niin valmistajia kuin käyttäjiäkin
Kompakti, helppokäyttöinen ja nyt Ethernet-liittymällä varustettu: uusi diagnostiikkalaite Pilz-turvaohjausjärjestelmille. Diagnostiikkatiedot näytetään selkokielisinä korkealaatuisella TFT-värinäytöllä. Lisäksi käyttäjät saavat ohjeita vian poistamiseksi. Laitetta voidaan käyttää joko kosketusnäytöllä tai näppäimistöllä. Uusi diagnostiikkalaite tukee koneiden ja laitteiden käyttäjiä tuotantohäiriöiden vianmäärityksessä.


Ostfildern, November 26, 2007
Kytketänkaapit historiaan - uusi digitaalinen SafetyBUS p -tulomoduuli on tunteeton vedelle ja pölylle
Pilz on kehittänyt SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmään uuden digitaalisen tulomoduulin, joka M12-liitäntöineen täyttää kotelointiluokan IP67 vaatimukset. Se voidaan asentaa suoraan koneen yhteyteen ja tekee näin kytkentäkaapin tarpeettomaksi. Tämä puolestaan vähentää suunnittelu- ja asennustyötä, jolloin saavutetaan huomattavia ajansäästöjä. Asennus on helppoa. Valmiiksi kytketyt pistokkeilla varustetut johtimet ehkäisevät kytkentävirheet. Pistokeliittimet helpottavat myös huoltoa ja vaihtoa.


Ostfildern, October 15, 2007
Nyt myös analogisten signaalien turvallinen valvonta - Pilz tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia PNOZmulti-turvajärjestelmään
Ensimmäisenä konfiguroitavana turvajärjestelmänä Pilzin PNOZmulti valvoo nyt luotettavasti analogisia tulosignaaleja kuten virtaa tai jännitettä. Vain ohjelmoitavat ohjausjärjestelmät ovat olleet mahdollisia turvallisuustekniikan alalla tähän saakka. Analogiatulomoduulilla varustettuna PNOZmulti soveltuu erityisesti myös prosessitekniikan ja köysiratojen/hiihtohissien sekä polttimien ohjaukseen. Tämä laajentaa koneen- ja laitosrakennuksen eri sovelluksissa paikkansa vakiinnuttaneen monikäyttöisen turvajärjestelmän käyttömahdollisuuksia.


Ostfildern, October 9, 2007
Kaikki toiminnot kompaktissa koossa - diagnostiikka ja visualisointi pienemmille koneille
Toiminnallisuudessa ja luotettavuudessa ne eivät jää jälkeen isosiskoistaan – Pilzin uudet PMI 309 -käyttöpäätteet ovat nyt huomattavasti pienempiä. Uudet päätteet – saatavilla visualisointiohjelmalla tai ilman – sopivat ihanteellisesti pienten ja keskisuurten koneiden ja laitteistojen edulliseen visualisointiin. TFT-näyttö on kirkas ja teräväkuvainen. Pilz Machine Interface (PMI) -tuoteperhe kattaa siten kaikki näyttökoot 3,5“ - 15,0“ kaikkiin tarpeisiin.


Ostfildern, October 30, 2006
Pilz Motion Control - kompakti ja taloudellinen integroidulla käytöllä varustettujen automaatiojärjestelmien ja servovahvistinten uusi sukupolvi
Pilz Motion Control (PMC) on koneautomaation kokonaisratkaisu. Integroidulla käytöllä varustettujen PMCprimo Drive -automaatiojärjestelmien ja PMCtendo DD -servovahvistinten uusi sukupolvi tekee tuoteperheestä kompaktimman ja tehokkaamman. PMCprimo Drive3 - ja PMCtendo DD5 -järjestelmien ominaispiirteitä ovat hiljainen käynti ja nopea käyttöönotto. Muita etuja verrattuna edeltäviin laitesukupolviin: 30 % pienempi koko ja merkittävä kustannussäästö


Ostfildern, April 13, 2006
Kaikkien Pilzin ohjauslaitteiden diagnostiikka - Älykäs diagnostiikkakonsepti PVIS vähentää koneiden seisokkiaikoja
Pilz on kehittänyt ohjaustekniikalleen älykkään diagnostiikkakonseptin tavoitteena minimoida ratkaisevasti koneen seisokkiaikoja. Kun tapahtuu häiriö, toiminnot, kuten selväkieliset ilmoitukset tarkalla sijaintipaikkakuvauksella, selvästi määritetyt valtuudet ja ensimmäisen virheen näyttö, takaavat sen, että tuotanto käynnistyy nopeasti. Ilmoitusten näyttämiseksi käytetään kompaktia PMImicro diag -diagnostiikkanäyttöä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää PVIS ActiveX:llä varustetun PVIS OPC-palvelimen välityksellä myös graafista PMIvisu-ohjauslaitetta tai mitä tahansa Windows-pohjaista esitysalustaa sekä PC:itä.


Ostfildern, April 13, 2006
SafetyBUS p Ethernetissä - SafetyNET p tarjoaa turvallisuutta alusta alkaen
Kun Pilz esitteli turvallisen ja avoimen SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän vuonna 1999, se loi turvallisen koneiden ja laitteistojen verkotuksen standardin. SafetyBUS p on käytössä eri toimialoilla ja tuhansissa sovelluksissa eri puolilla maailmaa. Pilz on asettanut suuret tavoittet SafetyBUSin siirtämiselle Ethernet-teknologiaan: SafetyNET p on yhdistetty turva-, standardiohjaus- ja liikkeenohjauksen järjestelmä, reaaliaikainen ja ehdottoman joustava sekä Pilzin filosofian mukaisesti avoin käytettäväksi muissa verkko- ja palvelusovelluksissa.


Ostfildern, March 3, 2006
Uusi PNOZ – PNOZsigma: maksimitoiminta minimileveydellä
Pilz kirjoittaa PNOZin menestystarinaan uuden kappaleen. Uudet kompaktit PNOZsigma-turvareleet ovat nykyaikaisen turvatekniikan ja pitkäaikaisen kokemuksen tulosta. Kompaktin PNOZsigman kotelo on erityisen kapea ja se on toiminnaltaan monipuolinen. Säädettävät käyttötavat ja homogeeniset toiminnot tarjoavat lisäetuja. Turva-automaation vaatimukset voidaan toteuttaa PNOZsigmalla tilaa säästäen, nopeammin ja joustavammin.


Ostfildern, October 19, 2005
Käyttöalue laajenee - turva ja ohjaustekniikan I/O-alusta nyt analogisilla moduuleilla
Pilzillä on hajautettuun PSSuniversal-ohjausalustaan nyt myös analogisia I/O-moduuleja prosessisignaalien siirtämiseen. Näin sovellusalueet laajenevat ja myös toimialat, kuten puolijohdeteollisuus tai lämmitystekniikka, voivat hyötyä PSSuniversalin eduista. Turva- ja standardiohjaustoimintojen fyysinen yhdistäminen ja kuitenkin looginen erottaminen yhdessä joustavan suunnittelun kanssa edistävät sovellusten taloudellista toteutusta.


Ostfildern, October 19, 2005
Tietoliikenteen uusi tie - Monitoiminen turvajärjestelmä kommunikoi nyt myös Ethernetin välityksellä
Monipuoliseen PNOZmulti-turvajärjestelmään on nyt olemassa lisämoduuleja tiedonsiirtoon Ethernetin välityksellä. Näiden avulla voidaan suorittaa tiedonsiirtoa protokollien Profinet/IO ja EtherNet/IP tai Modbus/TCP välityksellä. Tällöin on mahdollista liittää PNOZmulti myös vastaaviin, jo olemassa oleviin laitteistoihin. Käyttäjä hyötyy alentuneista kustannuksista ja kätevästä diagnostiikasta.



Pilz maailmanlaajuisesti
Valitse toimipaikkasi

Pilz maailmanlaajuisesti
Linkit
Web-koodi
Kirjoita tähän nelimerkkinen webkoodi:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0650