PAScal è uno strumento semplice e rapido da utilizzare, adatto anche a software di altri produttori. PAScal permette di aggiornare le librerie automaticamente in Internet.
Per fornire un supporto ottimale ai costruttori di macchine, la struttura dati interna di PAScal è stata modificata di conseguenza.
Per ogni componente è così possibile raccogliere più set di dati per diverse modalità operative, e non è più necessario suddividere le voci relative alle librerie. I set di dati dipendono dalla versione e permettono di raccogliere componenti i cui dati di partenza variano all'interno del proprio ciclo di vita. Per un utilizzo come documentazione è inoltre possibile integrare anche componenti con esclusioni di guasti generali. Infine, è possibile assegnare ai componenti i valori richiesti a seconda della norma, EN ISO 13849-1 o EN/IEC 62061.
Pratico ed efficace
Molte caratteristiche e funzioni garantiscono un'operatività rapida.
PAScal opera per lo più a livello grafico, ed è quindi semplice e intuitivo. Una verifica automatica garantisce che venga rilevata qualsiasi modifica delle voci relative alle librerie o eventuali nuove librerie anche in caso di progetti già chiusi. La realizzazione di un report, operazione solitamente lunga e complicata, con PAScal avviene in modo rapido e sintetico. Il Safety Calculator prevede sei lungue di utilizzo, anche per le librerie, e questo rappresenta una notevole comodità di utilizzo per l'utente. Per qualsiasi informazione sull'utilizzo del software Pilz è a disposizione per offrire supporto direttamente on-site.
Calcolare in modo semplice e agevole
Safety Calculator PAScal calcola il PL (Performance Level) e il SIL (Safety Integrity Level) raggiungibili dalle funzioni di sicurezza di macchine e impianti in relazione ai componenti utilizzati. Il risultato viene comparato al PL richiesto secondo EN ISO 13849-1 e al SIL richiesto secondo EN/IEC 62061. Grazie alla rappresentazione grafica dei risultati risulta molto chiaramente dove è possibile raggiungere il livello di sicurezza richiesto e con quali componenti, oppure dove sia necessario provvedere a qualche miglioramento.