用于PSSuniversal分布式I/O系统的紧凑型模块 - 经济的解决方案

PSSuniversal分布式 I/O系统现已拥有紧凑型模块
奥斯菲尔敦, 2010-4-15

PSSuniversal分布式 I/O系统现已拥有紧凑型模块。 模块具有16位标准数字量输入和16位标准数字量输出。 在PSSuniversal中,三款紧凑型模块均与电子模块和底座模块兼容。

采用紧凑型模块时,所需的组件较少,成本因而得以节省。 新型紧凑型模块代表了一款经济的解决方案:16路通道,仅需一个紧凑型模块,而非过去所需的四个单独模块。 具有多种接头,因而该模块适用于单线、双线或者三线连接技术。

紧凑型模块的高组装密度使得安装空间最多降至40%。 此外,采用一个紧凑型模块代替了四个单独模块,相应也减少了组件数量,为控制柜内部节省了大量空间。

更少的模块、超级简单的连接技术,保证PSSuniversal紧凑型模块操作简便。 采用可预组装的插入式端子,紧凑型模块是众多应用的理想选择。
拥有较大的区域用于各个信号的设备标识,再加上清晰可见的信号和状态LED,均使得紧凑型模块的操作更为简便。


 




皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
6379