Para atingir este objetivo, foram profundamente analisados o funcionamento e a interação de todos os componentes no sistema, desde o módulo de I/O até o software de programação e configuração, tanto pela Pilz, já durante o desenvolvimento, como por peritos independentes em auditorias regulares.
A plataforma de hardware e software do novo sistema de automação são totalmente compatíveis entre si. Ambos são desenvolvimentos próprios realizados completamente pela Pilz, para poder atender também às altas exigências quanto à universalidade e combinação de manuseio simples de funções de comando e segurança standard.
Os comandos PSSuniversal PLC agora disponíveis para funções de comando e segurança standard simplificam a descentralização de funções de comando e, assim, a modularização de máquinas através da interação via sistema Ethernet de alta capacidade SafetyNET p. A inclusão de todos os sensores e atuadores é feita por meio da plataforma de entrada/saída descentralizada PSSuniversal.
Com a aprovação pelo TÜV Süd não há mais nenhum obstáculo à aplicação livre do sistema de automação PSS4000 e SafetyNET na indústria.
O sistema de automação PSS4000 foi projetado para todas as funções de automação: desde o comando de máquina, passando pela tecnologia de segurança, até o controle de movimento, inclusive diagnóstico e visualização. A respectiva plataforma de software PAS4000 dá uma contribuição importante para a redução de tempo e custos no desenvolvimento de projeto.
O sistema de automação PSS4000 foi projetado para todas as funções de automação: desde o comando de máquina, passando pela tecnologia de segurança, até o controle de movimento, inclusive diagnóstico e visualização. A inovadora plataforma de software PAS4000 auxilia na redução de tempo e custos no desenvolvimento de projeto. Ela possibilita ainda aos usuários a manutenção de uma visão centralizada sobre estruturas de comando dispersas, descentralizadas.