認証取得のため、I/Oモジュールからプログラミング・コンフィグレーションソフトウェアに至るまで、全システム部品の機能および相互作用が、ピルツだけでなく複数の独立検査官の定期的な監査によって、くまなく検査されました。
新オートメーションシステムのハードウェア・ソフトウェアプラットフォームは綿密に調整されています。両者とも普遍性のための高い要件を満たし、また、一般と安全制御機能を互いに適合させ、扱いやすい形になるよう、すべての開発をピルツ内部で行いました。
PSSuniversal PLC制御システムは一般制御・安全機能用に使用でき、強力なEthernetシステムSafetyNET p経由でネットワーキングも可能なため、制御機能の分散化やモジュラ式機械設備の構築が従来より簡単に行えます。全てのセンサおよびアクチュエータは、分散型I/OプラットフォームPSSuniversalを通して接続されます。
システムがTÜV Südの検査に合格したため、オートメーションシステムPSS4000およびSafetyNET pが業界に浸透するのを妨げるものは何もなくなりました。
オートメーションシステムPSS4000は、オートメーション全般に対応:機械制御、安全技術のみならず、モーションコントロール、診断、視覚化まで対応します。システムに対応するソフトウェアPAS4000を使用すると、エンジニアリングコストと工数の大幅な削減が可能です。
オートメーションシステムPSS4000は、オートメーション全般に対応:機械制御、安全技術のみならず、モーションコントロール、診断、視覚化まで対応します。革新的なソフトウェアプラットフォーム PAS4000は、エンジニアリングコストと工数の削減に貢献します。分散型の制御構造でありながら、ユーザは中央で全体を見渡すことのできる視野を持ち続けることが可能です。