精细组合!- 新的安全门系统包括了所有安全功能

PSENsgate  -  所有安全功能的安全门系统
奥斯菲尔敦, 2009-11-9

集所所有安全功能 - 这就是新的Pilz安全门监控系统的功能:PSENsgate仅45mm宽,是电子与机械的结合,可在单一系统下具有最高的类别。空间尽可能最小,PSENsgate集成了安全门监控、安全保护锁定(带逃生/辅助释放)、E-STOP、请求与确认按钮,及许多附加功能。

有了PSENsgate,安全门安全功能与控制模块,均可在一个可现成安装的系统中拥有。集成E-STOP,助您节省安全输入成本。可选使能开关,安全门系统可轻松扩展。

安全门监控安全性得以提升
编码助您拥有最高级别的防操纵与破坏保护。在螺栓的扣锁上也可装一个关闭锁。由于能探测到损坏的针与螺栓,PSENsgate可为潜在风险高的机器提高安全性。这也包括了保护防止危险运动与过速。

PSENsgate可应用于EN ISO 13849-1的PL e、EN/IEC 62061的LIL 3以及EN 954-1的Category 4,甚至可以连接额外的PSENsgate安全门系统、非接触PSENslock安全系统及PSENcode编码安全开关,而不降低安全等级。

只要需为组装或操作目的重复打开安全门,PSENsgate安全门系统可用于所有行业、所有场合。




皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
6047