Danish
Finnish
Japanese
Polish
Chinese
Korean
Russian
Swedish
Turkish

Informativos atuais - a novidade da Pilz

Mensagens atuais    Arquivo de imprensa   


Nossos informativos atuais de imprensa lhe informam sobre novidades da empresa, bem como sobre as áreas de produtos e prestação de serviços.

No quadro geral você vê, de uma só vez, os informativos mais atuais. Selecione diretamente aqui um informativo de imprensa ou procure por categorias produtos, prestação de serviços e empresa.

Você pode ler o informativo de imprensa online ou fazer download como documento Word em seu computador. As respectivas fotos de imprensa estão igualmente à disposição para download com qualidade para impressão.

Mensagens atuais
Ostfildern, November 11, 2011
Nova geração dos terminais de operação PMI 509 e 515 com processadores aperfeiçoados – Mais desempenho para diagnóstico e visualização
Maior desempenho e capacidade de memória expandida graças aos processadores 600 MHz RISC OMAP aperfeiçoados e displays com contraste: Estas são as características da nova geração de terminais de operação PMI (Pilz Machine Interface) da Pilz. Os aparelhos de diagnósticos são comercializados agora com tamanhos de display com monitor de 3,5" e 5,7". Estes auxiliam de modo eficiente na visualização e busca de erros no caso de falhas de produção, associados com a tecnologia de comando segura da Pilz.


Ostfildern, September 30, 2011
A solução de controle de movimento All-in-One da Pilz – Sistema de comando PMCprimo Drive P: Compacto e de alta capacidade
Com o sistema de comando PMCprimo DriveP a Pilz amplia seu portfólio no setor de controle de movimento. O novo sistema de comando é uma combinação de placa de controle de movimento e servo-amplificador. O PMCprimo DriveP foi desenvolvido para aplicações com vários eixos e alta exigências para a potência e movimentos sincronizados. O formato compacto, um processador rápido, entradas e saídas digitais, uma ferramenta de software abrangente, bem como a capacidade de expansão da placa de segurança PMCprotego S são características do novo sistema de comando.



Pilz mundialmente
Favor selecionar Seu local

Pilz mundialmente
Links Rápidos
Código Web
Insira aqui seu código web de 4 dígitos:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0637